Konfigurierbar in [Material des Außenzylinders] Wälzlagerstahl / [Gesamtlänge] 35 - 192 mm / [Innendurchmesser nominal] 6 - 50 mm / [dynamische Tragzahl (C)] > 6000 N, 1.23 - 813 N / [statische Tragzahl] 1.1 - 784 N
Die Linearkugellager von KBS, auch Kugelumlaufbuchsen genannt, sind in vielen linearen Anwendungen erforderlich. Bei den Innendurchmessern kann zwischen 6 und 50 mm gewählt werden. Es besteht die Option, die Gesamtlänge im Bereich zwischen 35 bis 192 mm zu wählen. Die dynamische Tragzahl [C] der Linearkugellager ändert sich zwischen > 6000 N sowie zwischen 1.23 und 813 N und hat einen direkten Einfluss auf deren Lebensdauer. 1.1 - 784 N sind die vorhandenen statischen Tragzahlen [C₀]. Der Werkstoff des Außenzylinders besteht aus Wälzlagerstahl.
Herstellerdetails:
Die von MISUMI-VONA angebotenen Markenprodukte werden sorgfältig aus den Produkten asiatischer Hersteller ausgewählt und nach den Bedürfnissen der Kunden angeboten. Treffen Sie Ihre Auswahl auf der Grundlage Ihrer individuellen Bedürfnisse. KBS hat sich seit seiner Gründung im Jahr 1995 in China kontinuierlich einen Namen gemacht. Die Linearbuchsen, die führenden Produkte des Unternehmens, sind in China marktführend.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
LKBMK6LUU |
LKBMK8LUU |
LKBMK10LUU |
LKBMK12LUU |
LKBMK13LUU |
LKBMK16LUU |
LKBMK20LUU |
LKBMK25LUU |
LKBMK30LUU |
LKBMK35LUU |
LKBMK40LUU |
LKBMK50LUU |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Wellendurchmesser (mm) | [D] Außendurchmesser (mm) | [L] Gesamtlänge (mm) | Dynamische Tragzahl (N) | Statische Tragzahl (N) | Toleranz [dr] Innendurchmesser (mm) | Radialversatz (µm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.75 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 12 | 35 | 323 | 530 | -0.01 | 15 | ||
9.66 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 8 | 15 | 45 | 431 | 784 | -0.01 | 15 | |
7.28 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 19 | 55 | 588 | 1,100 | -0.01 | 15 | ||
7.66 € | 1 | 21 Arbeitstage | 12 | 21 | 57 | 813 | 1,570 | -0.01 | 15 | ||
7.56 € | 1 | 15 Arbeitstage | 13 | 23 | 61 | 813 | 1,570 | -0.01 | 15 | ||
8.67 € | 1 | 21 Arbeitstage | 16 | 28 | 70 | 1,230 | 2,350 | -0.01 | 15 | ||
9.79 € | 1 | 21 Arbeitstage | 20 | 32 | 80 | 1,400 | 2,740 | -0.012 | 20 | ||
13.52 € | 1 | 21 Arbeitstage | 25 | 40 | 112 | 1,560 | 3,140 | -0.012 | 20 | ||
26.45 € | 1 | 18 Arbeitstage | 30 | 45 | 123 | 2,490 | 5,490 | -0.012 | 20 | ||
24.39 € | 1 | 21 Arbeitstage | 35 | 52 | 135 | 2,650 | 6,270 | -0.015 | 25 | ||
34.21 € | 1 | 69 Arbeitstage | 40 | 60 | 151 | 3,430 | 8,040 | -0.015 | 25 | ||
57.04 € | 1 | 21 Arbeitstage | 50 | 80 | 192 | 6,080 | 15,900 | -0.015 | 25 |
Loading...
Werkstoff Außenzylinder | Lagerstahl | Oberflächenbehandlung Außenzylinder | Ohne Oberflächenbehandlung | Ausführung Flansch | Flansch Stirnfläche |
---|---|---|---|---|---|
Schmierung | NA | Anzahl Linearkugellager | Einfach | Ausführung Länge | Lang |
Genauigkeitsklasse | Standardklasse | Typ | Flansch | Spielausgleich | Ohne Spielausgleich |
Ausführung | Stirnfläche geflanscht | Zulässige Bewegungsart | Linearbewegung | Flansch-Ausführung | Mit Quadratflansch |
Das Kugelmaterial | Lagerstahl | Dichtung | Dichtung an beiden Enden |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Wellendurchmesser(mm)
[D] Außendurchmesser(mm)
[L] Gesamtlänge(mm)
Radialversatz(µm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften