Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SRB-19C-8K2X8
Teilenummer
|
---|
SRB-19C-8K2X8 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D1 (mm) | Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D2 (mm) | Bereich Nenndrehmoment (N•m) | Außendurchmesser D (mm) | Gesamtlänge L (mm) | Max. Drehzahlbereich (r/min) | Eigenschaften | Nenndrehmoment (Nm) | Max. Drehzahl (r/min) | Zulässiger Radialversatz (mm) | Werkstoff - Puffer | Allowable Axial Clearance (±) (mm) | Trägheitsmoment (kg・m2) | Mit oder ohne Nut | D1 Symbol Passfedernut | D1 Breite Passfedernut (mm) | D1 Höhe Passfedernut t1 (mm) | D2 Symbol Passfedernut | d2 Breite Passfedernut b2 (mm) | D2 Höhe Passfedernut t2 (mm) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.33 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 8 | 8 | 0.05 bis 1.00 | 19.1 | 23 | 4,001 bis 10,000 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / Kompakt / Wärmebeständigkeit | 0.6 | 20000 | 0.15 | - | ±0,3 | 6,4 × 10-7 | Keilschlitz einseitig | K2 | 2 | 1 | - | - | - | 12 |
Loading...
Ausführung | Geschlitzte Ausführung | Grundwerkstoff | Aluminiumlegierung | Anwendung | Schrittmotor |
---|---|---|---|---|---|
Zulässiger Radialversatzbereich(mm) | 0.02 bis 0.2 | Zulässiger Winkelversatz(deg) | 2.5 | Betriebstemperaturbereich(°C) | -50::200 |
Sie befinden sich auf der Seite für Schlitz-Kupplungen / SRB-12C / Querschlitz / Nabenklemmung, Passfeder / Korpus: Aluminium, die Teilenummer ist SRB-19C-8K2X8.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SRB-19C-8K2X8.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Eigenschaften
Werkstoff - Puffer
D2 Symbol Passfedernut
d2 Breite Passfedernut b2(mm)
D2 Höhe Passfedernut t2(mm)
Ausführung
Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D1(mm)
Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D2(mm)
Bereich Nenndrehmoment(N•m)
Außendurchmesser D(mm)
Gesamtlänge L(mm)
Max. Drehzahlbereich(r/min)
Nenndrehmoment(Nm)
Max. Drehzahl(r/min)
Zulässiger Radialversatz(mm)
Mit oder ohne Nut
D1 Symbol Passfedernut
D1 Breite Passfedernut(mm)
D1 Höhe Passfedernut t1(mm)
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
SRB-12C-3X5K2 |
SRB-12C-4X4 |
SRB-12C-4X5 |
SRB-19C-8K2X8K2 |
SRB-19C-8K2X8K3 |
SRB-19C-8K2X8K4 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D1 (mm) | Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D2 (mm) | Bereich Nenndrehmoment (N•m) | Außendurchmesser D (mm) | Gesamtlänge L (mm) | Max. Drehzahlbereich (r/min) | Eigenschaften | Nenndrehmoment (Nm) | Max. Drehzahl (r/min) | Zulässiger Radialversatz (mm) | Werkstoff - Puffer | Allowable Axial Clearance (±) (mm) | Trägheitsmoment (kg・m2) | Mit oder ohne Nut | D1 Symbol Passfedernut | D1 Breite Passfedernut (mm) | D1 Höhe Passfedernut t1 (mm) | D2 Symbol Passfedernut | d2 Breite Passfedernut b2 (mm) | D2 Höhe Passfedernut t2 (mm) | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.86 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 3 | 5 | 0.05 bis 1.00 | 12.7 | 19 | 10,001 bis 78,000 | Hohes Drehmoment / Hohe Torsionssteifigkeit / Geringes Trägheitsmoment / Spiel 0 / Kompakt / Wärmebeständigkeit | 0.2 | 35000 | 0.1 | - | ±0,3 | 1,05 × 10-7 | Keilschlitz einseitig | - | - | - | K2 | 2 | 1 | 4.4 | ||
15.30 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 4 | 4 | 0.05 bis 1.00 | 12.7 | 19 | 10,001 bis 78,000 | Hohes Drehmoment / Hohe Torsionssteifigkeit / Geringes Trägheitsmoment / Spiel 0 / Kompakt / Wärmebeständigkeit | 0.2 | 35000 | 0.1 | - | ±0,3 | 1,05 × 10-7 | Keilschlitz vorhanden | - | - | - | - | - | - | 4.4 | ||
15.30 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 4 | 5 | 0.05 bis 1.00 | 12.7 | 19 | 10,001 bis 78,000 | Hohes Drehmoment / Hohe Torsionssteifigkeit / Geringes Trägheitsmoment / Spiel 0 / Kompakt / Wärmebeständigkeit | 0.2 | 35000 | 0.1 | - | ±0,3 | 1,05 × 10-7 | Keilschlitz vorhanden | - | - | - | - | - | - | 4.4 | ||
21.90 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 8 | 8 | 0.05 bis 1.00 | 19.1 | 23 | 4,001 bis 10,000 | Hohes Drehmoment / Hohe Torsionssteifigkeit / Geringes Trägheitsmoment / Spiel 0 / Kompakt / Wärmebeständigkeit | 0.6 | 20000 | 0.15 | - | ±0,3 | 6,4 × 10-7 | Beide Nuten für Passfeder | K2 | 2 | 1 | K2 | 2 | 1 | 12 | ||
21.90 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 8 | 8 | 0.05 bis 1.00 | 19.1 | 23 | 4,001 bis 10,000 | Hohes Drehmoment / Hohe Torsionssteifigkeit / Geringes Trägheitsmoment / Spiel 0 / Kompakt / Wärmebeständigkeit | 0.6 | 20000 | 0.15 | - | ±0,3 | 6,4 × 10-7 | Beide Nuten für Passfeder | K2 | 2 | 1 | K3 | 3 | 1.4 | 12 | ||
21.90 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 8 | 8 | 0.05 bis 1.00 | 19.1 | 23 | 4,001 bis 10,000 | Hohes Drehmoment / Hohe Torsionssteifigkeit / Geringes Trägheitsmoment / Spiel 0 / Kompakt / Wärmebeständigkeit | 0.6 | 20000 | 0.15 | - | ±0,3 | 6,4 × 10-7 | Beide Nuten für Passfeder | K2 | 2 | 1 | K4 | 4 | 1.8 | 12 |