Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SRB-16C-3X6
Teilenummer
|
---|
SRB-16C-3X6 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D1 (mm) | Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D2 (mm) | Bereich Nenndrehmoment (N•m) | Außendurchmesser D (mm) | Gesamtlänge L (mm) | Max. Drehzahlbereich (r/min) | Eigenschaften | Nenndrehmoment (Nm) | Max. Drehzahl (r/min) | Zulässiger Radialversatz (mm) | Werkstoff - Puffer | Allowable Axial Clearance (±) (mm) | Trägheitsmoment (kg・m2) | Mit oder ohne Nut | D1 Symbol Passfedernut | D1 Breite Passfedernut (mm) | D1 Höhe Passfedernut t1 (mm) | D2 Symbol Passfedernut | d2 Breite Passfedernut b2 (mm) | D2 Höhe Passfedernut t2 (mm) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.34 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 3 | 6 | 0.05 bis 1.00 | 16 | 21.5 | 4,001 bis 10,000 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / Kompakt / Wärmebeständigkeit | 0.4 | 27000 | 0.15 | - | ±0,3 | 3,1 x 10-7 | Keilschlitz vorhanden | - | - | - | - | - | - | 8.2 |
Loading...
Ausführung | Geschlitzte Ausführung | Grundwerkstoff | Aluminiumlegierung | Anwendung | Schrittmotor |
---|---|---|---|---|---|
Zulässiger Radialversatzbereich(mm) | 0.02 bis 0.2 | Zulässiger Winkelversatz(deg) | 2.5 | Betriebstemperaturbereich(°C) | -50::200 |
Sie befinden sich auf der Seite für Schlitz-Kupplungen / SRB-12C / Querschlitz / Nabenklemmung, Passfeder / Korpus: Aluminium, die Teilenummer ist SRB-16C-3X6.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SRB-16C-3X6.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Eigenschaften
Werkstoff - Puffer
D1 Symbol Passfedernut
D1 Breite Passfedernut(mm)
D1 Höhe Passfedernut t1(mm)
D2 Symbol Passfedernut
d2 Breite Passfedernut b2(mm)
D2 Höhe Passfedernut t2(mm)
Ausführung
Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D1(mm)
Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D2(mm)
Bereich Nenndrehmoment(N•m)
Außendurchmesser D(mm)
Gesamtlänge L(mm)
Max. Drehzahlbereich(r/min)
Nenndrehmoment(Nm)
Max. Drehzahl(r/min)
Zulässiger Radialversatz(mm)
Mit oder ohne Nut
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
SRB-12C-3X5K2 |
SRB-12C-4X4 |
SRB-12C-4X5 |
SRB-16C-3X6K2 |
SRB-16C-3X6K3 |
SRB-16C-4X4 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D1 (mm) | Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D2 (mm) | Bereich Nenndrehmoment (N•m) | Außendurchmesser D (mm) | Gesamtlänge L (mm) | Max. Drehzahlbereich (r/min) | Eigenschaften | Nenndrehmoment (Nm) | Max. Drehzahl (r/min) | Zulässiger Radialversatz (mm) | Werkstoff - Puffer | Allowable Axial Clearance (±) (mm) | Trägheitsmoment (kg・m2) | Mit oder ohne Nut | D1 Symbol Passfedernut | D1 Breite Passfedernut (mm) | D1 Höhe Passfedernut t1 (mm) | D2 Symbol Passfedernut | d2 Breite Passfedernut b2 (mm) | D2 Höhe Passfedernut t2 (mm) | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.86 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 3 | 5 | 0.05 bis 1.00 | 12.7 | 19 | 10,001 bis 78,000 | Hohes Drehmoment / Hohe Torsionssteifigkeit / Geringes Trägheitsmoment / Spiel 0 / Kompakt / Wärmebeständigkeit | 0.2 | 35000 | 0.1 | - | ±0,3 | 1,05 × 10-7 | Keilschlitz einseitig | - | - | - | K2 | 2 | 1 | 4.4 | ||
15.30 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 4 | 4 | 0.05 bis 1.00 | 12.7 | 19 | 10,001 bis 78,000 | Hohes Drehmoment / Hohe Torsionssteifigkeit / Geringes Trägheitsmoment / Spiel 0 / Kompakt / Wärmebeständigkeit | 0.2 | 35000 | 0.1 | - | ±0,3 | 1,05 × 10-7 | Keilschlitz vorhanden | - | - | - | - | - | - | 4.4 | ||
15.30 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 4 | 5 | 0.05 bis 1.00 | 12.7 | 19 | 10,001 bis 78,000 | Hohes Drehmoment / Hohe Torsionssteifigkeit / Geringes Trägheitsmoment / Spiel 0 / Kompakt / Wärmebeständigkeit | 0.2 | 35000 | 0.1 | - | ±0,3 | 1,05 × 10-7 | Keilschlitz vorhanden | - | - | - | - | - | - | 4.4 | ||
17.91 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 3 | 6 | 0.05 bis 1.00 | 16 | 21.5 | 4,001 bis 10,000 | Hohes Drehmoment / Hohe Torsionssteifigkeit / Geringes Trägheitsmoment / Spiel 0 / Kompakt / Wärmebeständigkeit | 0.4 | 27000 | 0.15 | - | ±0,3 | 3,1 x 10-7 | Keilschlitz einseitig | - | - | - | K2 | 2 | 1 | 8.2 | ||
17.91 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 3 | 6 | 0.05 bis 1.00 | 16 | 21.5 | 4,001 bis 10,000 | Hohes Drehmoment / Hohe Torsionssteifigkeit / Geringes Trägheitsmoment / Spiel 0 / Kompakt / Wärmebeständigkeit | 0.4 | 27000 | 0.15 | - | ±0,3 | 3,1 x 10-7 | Keilschlitz einseitig | - | - | - | K3 | 3 | 1.4 | 8.2 | ||
15.34 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 4 | 4 | 0.05 bis 1.00 | 16 | 21.5 | 4,001 bis 10,000 | Hohes Drehmoment / Hohe Torsionssteifigkeit / Geringes Trägheitsmoment / Spiel 0 / Kompakt / Wärmebeständigkeit | 0.4 | 27000 | 0.15 | - | ±0,3 | 3,1 x 10-7 | Keilschlitz vorhanden | - | - | - | - | - | - | 8.2 |