Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SOHM-16C-5X6
Teilenummer
|
---|
SOHM-16C-5X6 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D1 (mm) | Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D2 (mm) | Bereich Nenndrehmoment (N•m) | Außendurchmesser D (mm) | Gesamtlänge L (mm) | Max. Drehzahlbereich (r/min) | Nenndrehmoment (Nm) | Max. Drehzahl (r/min) | Zulässiger Radialversatzbereich (mm) | Zulässiger Radialversatz (mm) | Werkstoff - Puffer | Allowable Axial Clearance (±) (mm) | Trägheitsmoment (kg・m2) | Mit oder ohne Nut | D1 Symbol Passfedernut | D1 Breite Passfedernut (mm) | D1 Höhe Passfedernut t1 (mm) | D2 Symbol Passfedernut | d2 Breite Passfedernut b2 (mm) | D2 Höhe Passfedernut t2 (mm) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.95 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 5 | 6 | 1.01 bis 3.00 | 16 | 21 | 4,001 bis 10,000 | 1 | 8000 | 3.1 bis 5.0 | 1 | - | 0.1 | 3,2 × 10-7 | Keilschlitz vorhanden | - | - | - | - | - | - | 9 |
Loading...
Grundwerkstoff | Aluminiumlegierung | Eigenschaften | Spiel 0 / Werkstoffe zur | Anwendung | Standard / Schrittmotor |
---|---|---|---|---|---|
Zulässiger Winkelversatz(deg) | 2 | Betriebstemperaturbereich(°C) | -20::80 |
Sie befinden sich auf der Seite für Oldham-Kupplungen / SOHM-16C / 1 Scheibe: POM / Nabenklemmung, Passfeder / Korpus: Aluminium, die Teilenummer ist SOHM-16C-5X6.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SOHM-16C-5X6.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff - Puffer
D1 Symbol Passfedernut
D1 Breite Passfedernut(mm)
D1 Höhe Passfedernut t1(mm)
D2 Symbol Passfedernut
d2 Breite Passfedernut b2(mm)
D2 Höhe Passfedernut t2(mm)
Ausführung
Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D1(mm)
Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D2(mm)
Bereich Nenndrehmoment(N•m)
Außendurchmesser D(mm)
Gesamtlänge L(mm)
Max. Drehzahlbereich(r/min)
Nenndrehmoment(Nm)
Max. Drehzahl(r/min)
Zulässiger Radialversatzbereich(mm)
Zulässiger Radialversatz(mm)
Mit oder ohne Nut
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
SOHM-16C-3X5K2 |
SOHM-16C-3X6 |
SOHM-16C-3X6K2 |
SOHM-16C-5X6K2 |
SOHM-16C-5X6K3 |
SOHM-16C-6K2X6 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D1 (mm) | Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D2 (mm) | Bereich Nenndrehmoment (N•m) | Außendurchmesser D (mm) | Gesamtlänge L (mm) | Max. Drehzahlbereich (r/min) | Nenndrehmoment (Nm) | Max. Drehzahl (r/min) | Zulässiger Radialversatzbereich (mm) | Zulässiger Radialversatz (mm) | Werkstoff - Puffer | Allowable Axial Clearance (±) (mm) | Trägheitsmoment (kg・m2) | Mit oder ohne Nut | D1 Symbol Passfedernut | D1 Breite Passfedernut (mm) | D1 Höhe Passfedernut t1 (mm) | D2 Symbol Passfedernut | d2 Breite Passfedernut b2 (mm) | D2 Höhe Passfedernut t2 (mm) | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.77 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 3 | 5 | 1.01 bis 3.00 | 16 | 21 | 4,001 bis 10,000 | 1 | 8000 | 3.1 bis 5.0 | 1 | - | 0.1 | 3,2 × 10-7 | Keilschlitz einseitig | - | - | - | K2 | 2 | 1 | 9 | ||
15.95 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 3 | 6 | 1.01 bis 3.00 | 16 | 21 | 4,001 bis 10,000 | 1 | 8000 | 3.1 bis 5.0 | 1 | - | 0.1 | 3,2 × 10-7 | Keilschlitz vorhanden | - | - | - | - | - | - | 9 | ||
17.77 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 3 | 6 | 1.01 bis 3.00 | 16 | 21 | 4,001 bis 10,000 | 1 | 8000 | 3.1 bis 5.0 | 1 | - | 0.1 | 3,2 × 10-7 | Keilschlitz einseitig | - | - | - | K2 | 2 | 1 | 9 | ||
17.77 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 5 | 6 | 1.01 bis 3.00 | 16 | 21 | 4,001 bis 10,000 | 1 | 8000 | 3.1 bis 5.0 | 1 | - | 0.1 | 3,2 × 10-7 | Keilschlitz einseitig | - | - | - | K2 | 2 | 1 | 9 | ||
17.77 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 5 | 6 | 1.01 bis 3.00 | 16 | 21 | 4,001 bis 10,000 | 1 | 8000 | 3.1 bis 5.0 | 1 | - | 0.1 | 3,2 × 10-7 | Keilschlitz einseitig | - | - | - | K3 | 3 | 1.4 | 9 | ||
17.77 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 6 | 6 | 1.01 bis 3.00 | 16 | 21 | 4,001 bis 10,000 | 1 | 8000 | 3.1 bis 5.0 | 1 | - | 0.1 | 3,2 × 10-7 | Keilschlitz einseitig | K2 | 2 | 1 | - | - | - | 9 |