Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SOHM-16C-6K2X6
Teilenummer
|
---|
SOHM-16C-6K2X6 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D1 (mm) | Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D2 (mm) | Bereich Nenndrehmoment (N•m) | Außendurchmesser D (mm) | Gesamtlänge L (mm) | Max. Drehzahlbereich (r/min) | Nenndrehmoment (Nm) | Max. Drehzahl (r/min) | Zulässiger Radialversatzbereich (mm) | Zulässiger Radialversatz (mm) | Werkstoff - Puffer | Allowable Axial Clearance (±) (mm) | Trägheitsmoment (kg・m2) | Mit oder ohne Nut | D1 Symbol Passfedernut | D1 Breite Passfedernut (mm) | D1 Höhe Passfedernut t1 (mm) | D2 Symbol Passfedernut | d2 Breite Passfedernut b2 (mm) | D2 Höhe Passfedernut t2 (mm) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.77 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 6 | 6 | 1.01 bis 3.00 | 16 | 21 | 4,001 bis 10,000 | 1 | 8000 | 3.1 bis 5.0 | 1 | - | 0.1 | 3,2 × 10-7 | Keilschlitz einseitig | K2 | 2 | 1 | - | - | - | 9 |
Loading...
Grundwerkstoff | Aluminiumlegierung | Eigenschaften | Spiel 0 / Werkstoffe zur | Anwendung | Standard / Schrittmotor |
---|---|---|---|---|---|
Zulässiger Winkelversatz(deg) | 2 | Betriebstemperaturbereich(°C) | -20::80 |
Sie befinden sich auf der Seite für Oldham-Kupplungen / SOHM-16C / 1 Scheibe: POM / Nabenklemmung, Passfeder / Korpus: Aluminium, die Teilenummer ist SOHM-16C-6K2X6.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SOHM-16C-6K2X6.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff - Puffer
D2 Symbol Passfedernut
d2 Breite Passfedernut b2(mm)
D2 Höhe Passfedernut t2(mm)
Ausführung
Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D1(mm)
Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D2(mm)
Bereich Nenndrehmoment(N•m)
Außendurchmesser D(mm)
Gesamtlänge L(mm)
Max. Drehzahlbereich(r/min)
Nenndrehmoment(Nm)
Max. Drehzahl(r/min)
Zulässiger Radialversatzbereich(mm)
Zulässiger Radialversatz(mm)
Mit oder ohne Nut
D1 Symbol Passfedernut
D1 Breite Passfedernut(mm)
D1 Höhe Passfedernut t1(mm)
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
SOHM-16C-3X5K2 |
SOHM-16C-3X6 |
SOHM-16C-3X6K2 |
SOHM-16C-6K2X6K2 |
SOHM-16C-6K2X6K3 |
SOHM-16C-6K3X6 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D1 (mm) | Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D2 (mm) | Bereich Nenndrehmoment (N•m) | Außendurchmesser D (mm) | Gesamtlänge L (mm) | Max. Drehzahlbereich (r/min) | Nenndrehmoment (Nm) | Max. Drehzahl (r/min) | Zulässiger Radialversatzbereich (mm) | Zulässiger Radialversatz (mm) | Werkstoff - Puffer | Allowable Axial Clearance (±) (mm) | Trägheitsmoment (kg・m2) | Mit oder ohne Nut | D1 Symbol Passfedernut | D1 Breite Passfedernut (mm) | D1 Höhe Passfedernut t1 (mm) | D2 Symbol Passfedernut | d2 Breite Passfedernut b2 (mm) | D2 Höhe Passfedernut t2 (mm) | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.77 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 3 | 5 | 1.01 bis 3.00 | 16 | 21 | 4,001 bis 10,000 | 1 | 8000 | 3.1 bis 5.0 | 1 | - | 0.1 | 3,2 × 10-7 | Keilschlitz einseitig | - | - | - | K2 | 2 | 1 | 9 | ||
15.95 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 3 | 6 | 1.01 bis 3.00 | 16 | 21 | 4,001 bis 10,000 | 1 | 8000 | 3.1 bis 5.0 | 1 | - | 0.1 | 3,2 × 10-7 | Keilschlitz vorhanden | - | - | - | - | - | - | 9 | ||
17.77 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 3 | 6 | 1.01 bis 3.00 | 16 | 21 | 4,001 bis 10,000 | 1 | 8000 | 3.1 bis 5.0 | 1 | - | 0.1 | 3,2 × 10-7 | Keilschlitz einseitig | - | - | - | K2 | 2 | 1 | 9 | ||
19.58 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 6 | 6 | 1.01 bis 3.00 | 16 | 21 | 4,001 bis 10,000 | 1 | 8000 | 3.1 bis 5.0 | 1 | - | 0.1 | 3,2 × 10-7 | Beide Nuten für Passfeder | K2 | 2 | 1 | K2 | 2 | 1 | 9 | ||
19.58 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 6 | 6 | 1.01 bis 3.00 | 16 | 21 | 4,001 bis 10,000 | 1 | 8000 | 3.1 bis 5.0 | 1 | - | 0.1 | 3,2 × 10-7 | Beide Nuten für Passfeder | K2 | 2 | 1 | K3 | 3 | 1.4 | 9 | ||
17.77 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 6 | 6 | 1.01 bis 3.00 | 16 | 21 | 4,001 bis 10,000 | 1 | 8000 | 3.1 bis 5.0 | 1 | - | 0.1 | 3,2 × 10-7 | Keilschlitz einseitig | K3 | 3 | 1.4 | - | - | - | 9 |