Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D1 (mm) | Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D2 (mm) | Außendurchmesser D (mm) | Gesamtlänge L (mm) | Eigenschaften | Anwendung | Nenndrehmoment (Nm) | Max. Drehzahl (r/min) | Zulässiger Radialversatz (mm) | Allowable Axial Clearance (±) (mm) | Trägheitsmoment (kg・m2) | Mit oder ohne Nut | D1 Symbol Passfedernut | D1 Breite Passfedernut (mm) | D1 Höhe Passfedernut t1 (mm) | D2 Symbol Passfedernut | d2 Breite Passfedernut b2 (mm) | D2 Höhe Passfedernut t2 (mm) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.93 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 3 | 3 | 22.2 | 28.3 | Standard (keine Eingabe) / Spiel 0 / Kompakt / Saubere Bedingungen / Vakuumumgebung | Drehgeber | 1.1 | 12000 | 0.12 | ±0,2 | 1,3 × 10-6 | Keilschlitz einseitig | - | - | - | K3 | 3 | 1.4 | 18 | ||
23.93 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 3 | 3 | 22.2 | 28.3 | Standard (keine Eingabe) / Spiel 0 / Kompakt / Saubere Bedingungen / Vakuumumgebung | Drehgeber | 1.1 | 12000 | 0.12 | ±0,2 | 1,3 × 10-6 | Keilschlitz einseitig | - | - | - | K3 | 3 | 1.4 | 18 | ||
23.93 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 3 | 3 | 22.2 | 28.3 | Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt / Wärmebeständigkeit | Servomotor / Schrittmotor | 1.1 | 12000 | 0.12 | ±0,2 | 1,3 × 10-6 | Keilschlitz einseitig | - | - | - | K3 | 3 | 1.4 | 18 | ||
23.93 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 3 | 3 | 22.2 | 28.3 | Standard (keine Eingabe) / Spiel 0 / Kompakt / Saubere Bedingungen / Vakuumumgebung | Drehgeber | 1.1 | 12000 | 0.12 | ±0,2 | 1,3 × 10-6 | Keilschlitz einseitig | - | - | - | K3 | 3 | 1.4 | 18 | ||
23.93 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 3 | 3 | 22.2 | 28.3 | Standard (keine Eingabe) / Spiel 0 / Kompakt / Saubere Bedingungen / Vakuumumgebung | Drehgeber | 1.1 | 12000 | 0.12 | ±0,2 | 1,3 × 10-6 | Keilschlitz einseitig | - | - | - | K3 | 3 | 1.4 | 18 | ||
23.93 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 3 | 3 | 22.2 | 28.3 | Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt / Wärmebeständigkeit | Servomotor / Schrittmotor | 1.1 | 12000 | 0.12 | ±0,2 | 1,3 × 10-6 | Keilschlitz einseitig | - | - | - | K3 | 3 | 1.4 | 18 | ||
23.93 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 3 | 3 | 22.2 | 28.3 | Standard (keine Eingabe) / Spiel 0 / Kompakt / Saubere Bedingungen / Vakuumumgebung | Drehgeber | 1.1 | 12000 | 0.12 | ±0,2 | 1,3 × 10-6 | Keilschlitz einseitig | - | - | - | K3 | 3 | 1.4 | 18 | ||
23.93 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 3 | 3 | 22.2 | 28.3 | Standard (keine Eingabe) / Spiel 0 / Kompakt / Saubere Bedingungen / Vakuumumgebung | Drehgeber | 1.1 | 12000 | 0.12 | ±0,2 | 1,3 × 10-6 | Keilschlitz einseitig | - | - | - | K3 | 3 | 1.4 | 18 | ||
23.93 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 3 | 3 | 22.2 | 28.3 | Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt / Wärmebeständigkeit | Servomotor / Schrittmotor | 1.1 | 12000 | 0.12 | ±0,2 | 1,3 × 10-6 | Keilschlitz einseitig | - | - | - | K3 | 3 | 1.4 | 18 | ||
23.93 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 3 | 3 | 22.2 | 28.3 | Standard (keine Eingabe) / Spiel 0 / Kompakt / Saubere Bedingungen / Vakuumumgebung | Drehgeber | 1.1 | 12000 | 0.12 | ±0,2 | 1,3 × 10-6 | Keilschlitz einseitig | - | - | - | K3 | 3 | 1.4 | 18 | ||
23.93 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 3 | 3 | 22.2 | 28.3 | Standard (keine Eingabe) / Spiel 0 / Kompakt / Saubere Bedingungen / Vakuumumgebung | Drehgeber | 1.1 | 12000 | 0.12 | ±0,2 | 1,3 × 10-6 | Keilschlitz einseitig | - | - | - | K3 | 3 | 1.4 | 18 | ||
23.93 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 3 | 3 | 22.2 | 28.3 | Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt / Wärmebeständigkeit | Servomotor / Schrittmotor | 1.1 | 12000 | 0.12 | ±0,2 | 1,3 × 10-6 | Keilschlitz einseitig | - | - | - | K3 | 3 | 1.4 | 18 | ||
23.93 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 3 | 3 | 22.2 | 28.3 | Standard (keine Eingabe) / Spiel 0 / Kompakt / Saubere Bedingungen / Vakuumumgebung | Drehgeber | 1.1 | 12000 | 0.12 | ±0,2 | 1,3 × 10-6 | Keilschlitz einseitig | - | - | - | K3 | 3 | 1.4 | 18 | ||
23.93 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 3 | 3 | 22.2 | 28.3 | Standard (keine Eingabe) / Spiel 0 / Kompakt / Saubere Bedingungen / Vakuumumgebung | Drehgeber | 1.1 | 12000 | 0.12 | ±0,2 | 1,3 × 10-6 | Keilschlitz einseitig | - | - | - | K3 | 3 | 1.4 | 18 | ||
23.93 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 3 | 3 | 22.2 | 28.3 | Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt / Wärmebeständigkeit | Servomotor / Schrittmotor | 1.1 | 12000 | 0.12 | ±0,2 | 1,3 × 10-6 | Keilschlitz einseitig | - | - | - | K3 | 3 | 1.4 | 18 | ||
23.93 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 3 | 3 | 22.2 | 28.3 | Standard (keine Eingabe) / Spiel 0 / Kompakt / Saubere Bedingungen / Vakuumumgebung | Drehgeber | 1.1 | 12000 | 0.12 | ±0,2 | 1,3 × 10-6 | Keilschlitz einseitig | - | - | - | K3 | 3 | 1.4 | 18 | ||
23.93 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 3 | 3 | 22.2 | 28.3 | Standard (keine Eingabe) / Spiel 0 / Kompakt / Saubere Bedingungen / Vakuumumgebung | Drehgeber | 1.1 | 12000 | 0.12 | ±0,2 | 1,3 × 10-6 | Keilschlitz einseitig | - | - | - | K3 | 3 | 1.4 | 18 | ||
23.93 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 3 | 3 | 22.2 | 28.3 | Standard (keine Eingabe) / Spiel 0 / Kompakt / Saubere Bedingungen / Vakuumumgebung | Drehgeber | 1.1 | 12000 | 0.12 | ±0,2 | 1,3 × 10-6 | Keilschlitz einseitig | - | - | - | K3 | 3 | 1.4 | 18 | ||
23.93 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 3 | 3 | 22.2 | 28.3 | Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt / Wärmebeständigkeit | Servomotor / Schrittmotor | 1.1 | 12000 | 0.12 | ±0,2 | 1,3 × 10-6 | Keilschlitz einseitig | - | - | - | K3 | 3 | 1.4 | 18 | ||
23.93 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 3 | 3 | 22.2 | 28.3 | Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt / Wärmebeständigkeit | Servomotor / Schrittmotor | 1.1 | 12000 | 0.12 | ±0,2 | 1,3 × 10-6 | Keilschlitz einseitig | - | - | - | K3 | 3 | 1.4 | 18 | ||
23.93 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 3 | 3 | 22.2 | 28.3 | Standard (keine Eingabe) / Spiel 0 / Kompakt / Saubere Bedingungen / Vakuumumgebung | Drehgeber | 1.1 | 12000 | 0.12 | ±0,2 | 1,3 × 10-6 | Keilschlitz einseitig | - | - | - | K3 | 3 | 1.4 | 18 | ||
23.93 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 3 | 3 | 22.2 | 28.3 | Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt / Wärmebeständigkeit | Servomotor / Schrittmotor | 1.1 | 12000 | 0.12 | ±0,2 | 1,3 × 10-6 | Keilschlitz einseitig | - | - | - | K3 | 3 | 1.4 | 18 | ||
23.93 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 3 | 3 | 22.2 | 28.3 | Standard (keine Eingabe) / Spiel 0 / Kompakt / Saubere Bedingungen / Vakuumumgebung | Drehgeber | 1.1 | 12000 | 0.12 | ±0,2 | 1,3 × 10-6 | Keilschlitz einseitig | - | - | - | K3 | 3 | 1.4 | 18 | ||
23.93 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 3 | 3 | 22.2 | 28.3 | Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt / Wärmebeständigkeit | Servomotor / Schrittmotor | 1.1 | 12000 | 0.12 | ±0,2 | 1,3 × 10-6 | Keilschlitz einseitig | - | - | - | K3 | 3 | 1.4 | 18 | ||
23.93 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 3 | 3 | 22.2 | 28.3 | Standard (keine Eingabe) / Spiel 0 / Kompakt / Saubere Bedingungen / Vakuumumgebung | Drehgeber | 1.1 | 12000 | 0.12 | ±0,2 | 1,3 × 10-6 | Keilschlitz einseitig | - | - | - | K3 | 3 | 1.4 | 18 | ||
23.93 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 3 | 3 | 22.2 | 28.3 | Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt / Wärmebeständigkeit | Servomotor / Schrittmotor | 1.1 | 12000 | 0.12 | ±0,2 | 1,3 × 10-6 | Keilschlitz einseitig | - | - | - | K3 | 3 | 1.4 | 18 | ||
23.93 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 3 | 3 | 22.2 | 28.3 | Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt / Wärmebeständigkeit | Servomotor / Schrittmotor | 1.1 | 12000 | 0.12 | ±0,2 | 1,3 × 10-6 | Keilschlitz einseitig | - | - | - | K3 | 3 | 1.4 | 18 |
Loading...
Ausführung | Scheibenausführung | Grundwerkstoff | Aluminiumlegierung | Zulässiger Winkelversatz(deg) | 1.5 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff - Scheibe | Edelstahl | Betriebstemperaturbereich(°C) | -50::200 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Eigenschaften
Anwendung
D1 Symbol Passfedernut
D1 Breite Passfedernut(mm)
D1 Höhe Passfedernut t1(mm)
Ausführung
Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D1(mm)
Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D2(mm)
Außendurchmesser D(mm)
Gesamtlänge L(mm)
Nenndrehmoment(Nm)
Max. Drehzahl(r/min)
Zulässiger Radialversatz(mm)
Mit oder ohne Nut
D2 Symbol Passfedernut
d2 Breite Passfedernut b2(mm)
D2 Höhe Passfedernut t2(mm)
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften