Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SDA-22-3X9.525K4 |
SDA-22-4X9.525K4 |
SDA-22-4.5X9.525K4 |
SDA-22-5X9.525K4 |
SDA-22-6X9.525K4 |
SDA-22-6.35X8K4 |
SDA-22-6.35X9.525K4 |
SDA-22-7X9.525K4 |
SDA-22-8X9.525K4 |
SDA-22-9X9.525K4 |
SDA-22-9.525X9.525K4 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D1 (mm) | Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D2 (mm) | Außendurchmesser D (mm) | Gesamtlänge L (mm) | Eigenschaften | Anwendung | Nenndrehmoment (Nm) | Max. Drehzahl (r/min) | Zulässiger Radialversatz (mm) | Allowable Axial Clearance (±) (mm) | Trägheitsmoment (kg・m2) | Mit oder ohne Nut | D1 Symbol Passfedernut | D1 Breite Passfedernut (mm) | D1 Höhe Passfedernut t1 (mm) | D2 Symbol Passfedernut | d2 Breite Passfedernut b2 (mm) | D2 Höhe Passfedernut t2 (mm) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.93 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 3 | 3 | 22.2 | 28.3 | Standard (keine Eingabe) / Spiel 0 / Kompakt / Saubere Bedingungen / Vakuumumgebung | Drehgeber | 1.1 | 12000 | 0.12 | ±0,2 | 1,3 × 10-6 | Keilschlitz einseitig | - | - | - | K4 | 4 | 1.8 | 18 | ||
23.93 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 3 | 3 | 22.2 | 28.3 | Standard (keine Eingabe) / Spiel 0 / Kompakt / Saubere Bedingungen / Vakuumumgebung | Drehgeber | 1.1 | 12000 | 0.12 | ±0,2 | 1,3 × 10-6 | Keilschlitz einseitig | - | - | - | K4 | 4 | 1.8 | 18 | ||
23.93 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 3 | 3 | 22.2 | 28.3 | Standard (keine Eingabe) / Spiel 0 / Kompakt / Saubere Bedingungen / Vakuumumgebung | Drehgeber | 1.1 | 12000 | 0.12 | ±0,2 | 1,3 × 10-6 | Keilschlitz einseitig | - | - | - | K4 | 4 | 1.8 | 18 | ||
23.93 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 3 | 3 | 22.2 | 28.3 | Standard (keine Eingabe) / Spiel 0 / Kompakt / Saubere Bedingungen / Vakuumumgebung | Drehgeber | 1.1 | 12000 | 0.12 | ±0,2 | 1,3 × 10-6 | Keilschlitz einseitig | - | - | - | K4 | 4 | 1.8 | 18 | ||
23.93 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 3 | 3 | 22.2 | 28.3 | Standard (keine Eingabe) / Spiel 0 / Kompakt / Saubere Bedingungen / Vakuumumgebung | Drehgeber | 1.1 | 12000 | 0.12 | ±0,2 | 1,3 × 10-6 | Keilschlitz einseitig | - | - | - | K4 | 4 | 1.8 | 18 | ||
23.93 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 3 | 3 | 22.2 | 28.3 | Standard (keine Eingabe) / Spiel 0 / Kompakt / Saubere Bedingungen / Vakuumumgebung | Drehgeber | 1.1 | 12000 | 0.12 | ±0,2 | 1,3 × 10-6 | Keilschlitz einseitig | - | - | - | K4 | 4 | 1.8 | 18 | ||
23.93 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 3 | 3 | 22.2 | 28.3 | Standard (keine Eingabe) / Spiel 0 / Kompakt / Saubere Bedingungen / Vakuumumgebung | Drehgeber | 1.1 | 12000 | 0.12 | ±0,2 | 1,3 × 10-6 | Keilschlitz einseitig | - | - | - | K4 | 4 | 1.8 | 18 | ||
23.93 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 3 | 3 | 22.2 | 28.3 | Standard (keine Eingabe) / Spiel 0 / Kompakt / Saubere Bedingungen / Vakuumumgebung | Drehgeber | 1.1 | 12000 | 0.12 | ±0,2 | 1,3 × 10-6 | Keilschlitz einseitig | - | - | - | K4 | 4 | 1.8 | 18 | ||
23.93 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 3 | 3 | 22.2 | 28.3 | Standard (keine Eingabe) / Spiel 0 / Kompakt / Saubere Bedingungen / Vakuumumgebung | Drehgeber | 1.1 | 12000 | 0.12 | ±0,2 | 1,3 × 10-6 | Keilschlitz einseitig | - | - | - | K4 | 4 | 1.8 | 18 | ||
23.93 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 3 | 3 | 22.2 | 28.3 | Standard (keine Eingabe) / Spiel 0 / Kompakt / Saubere Bedingungen / Vakuumumgebung | Drehgeber | 1.1 | 12000 | 0.12 | ±0,2 | 1,3 × 10-6 | Keilschlitz einseitig | - | - | - | K4 | 4 | 1.8 | 18 | ||
23.93 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 3 | 3 | 22.2 | 28.3 | Standard (keine Eingabe) / Spiel 0 / Kompakt / Saubere Bedingungen / Vakuumumgebung | Drehgeber | 1.1 | 12000 | 0.12 | ±0,2 | 1,3 × 10-6 | Keilschlitz einseitig | - | - | - | K4 | 4 | 1.8 | 18 |
Loading...
Ausführung | Scheibenausführung | Grundwerkstoff | Aluminiumlegierung | Zulässiger Winkelversatz(deg) | 1.5 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff - Scheibe | Edelstahl | Betriebstemperaturbereich(°C) | -50::200 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Eigenschaften
D1 Symbol Passfedernut
D1 Breite Passfedernut(mm)
D1 Höhe Passfedernut t1(mm)
Ausführung
Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D1(mm)
Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D2(mm)
Außendurchmesser D(mm)
Gesamtlänge L(mm)
Anwendung
Nenndrehmoment(Nm)
Max. Drehzahl(r/min)
Zulässiger Radialversatz(mm)
Mit oder ohne Nut
D2 Symbol Passfedernut
d2 Breite Passfedernut b2(mm)
D2 Höhe Passfedernut t2(mm)
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften