Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SDA-22-5X9
Teilenummer
|
---|
SDA-22-5X9 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D1 (mm) | Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D2 (mm) | Außendurchmesser D (mm) | Gesamtlänge L (mm) | Eigenschaften | Anwendung | Nenndrehmoment (Nm) | Max. Drehzahl (r/min) | Zulässiger Radialversatz (mm) | Allowable Axial Clearance (±) (mm) | Trägheitsmoment (kg・m2) | Mit oder ohne Nut | D1 Symbol Passfedernut | D1 Breite Passfedernut (mm) | D1 Höhe Passfedernut t1 (mm) | D2 Symbol Passfedernut | d2 Breite Passfedernut b2 (mm) | D2 Höhe Passfedernut t2 (mm) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.13 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 5 | 9 | 22.2 | 28.3 | Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt | Servomotor / Schrittmotor | 1.1 | 12000 | 0.12 | 0.2 | 1,3 × 10-6 | Keilschlitz vorhanden | - | - | - | - | - | - | 18 |
Loading...
Ausführung | Scheibenausführung | Grundwerkstoff | Aluminiumlegierung | Zulässiger Winkelversatz(deg) | 1.5 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff - Scheibe | Edelstahl | Betriebstemperaturbereich(°C) | -50::200 |
Sie befinden sich auf der Seite für Servo-Distanz-Kupplungen / SDA / 2 Scheiben: Stahl / Gewindestiftklemmung, Passfeder / Korpus: Aluminium, die Teilenummer ist SDA-22-5X9.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SDA-22-5X9.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Eigenschaften
Anwendung
D1 Symbol Passfedernut
D1 Breite Passfedernut(mm)
D1 Höhe Passfedernut t1(mm)
D2 Symbol Passfedernut
d2 Breite Passfedernut b2(mm)
D2 Höhe Passfedernut t2(mm)
Ausführung
Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D1(mm)
Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D2(mm)
Außendurchmesser D(mm)
Gesamtlänge L(mm)
Nenndrehmoment(Nm)
Max. Drehzahl(r/min)
Zulässiger Radialversatz(mm)
Mit oder ohne Nut
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
SDA-22-3X5 |
SDA-22-3X5K2 |
SDA-22-3X6 |
SDA-22-5X9.525 |
SDA-22-5X9.525K2 |
SDA-22-5X9.525K3 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D1 (mm) | Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D2 (mm) | Außendurchmesser D (mm) | Gesamtlänge L (mm) | Eigenschaften | Anwendung | Nenndrehmoment (Nm) | Max. Drehzahl (r/min) | Zulässiger Radialversatz (mm) | Allowable Axial Clearance (±) (mm) | Trägheitsmoment (kg・m2) | Mit oder ohne Nut | D1 Symbol Passfedernut | D1 Breite Passfedernut (mm) | D1 Höhe Passfedernut t1 (mm) | D2 Symbol Passfedernut | d2 Breite Passfedernut b2 (mm) | D2 Höhe Passfedernut t2 (mm) | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.13 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 3 | 5 | 22.2 | 28.3 | Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt | Servomotor / Schrittmotor | 1.1 | 12000 | 0.12 | 0.2 | 1,3 × 10-6 | Keilschlitz vorhanden | - | - | - | - | - | - | 18 | ||
23.93 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 3 | 5 | 22.2 | 28.3 | Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt | Servomotor / Schrittmotor | 1.1 | 12000 | 0.12 | 0.2 | 1,3 × 10-6 | Keilschlitz einseitig | - | - | - | K2 | 2 | 1 | 18 | ||
22.13 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 3 | 6 | 22.2 | 28.3 | Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt | Servomotor / Schrittmotor | 1.1 | 12000 | 0.12 | 0.2 | 1,3 × 10-6 | Keilschlitz vorhanden | - | - | - | - | - | - | 18 | ||
22.13 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 3 | 3 | 22.2 | 28.3 | Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt / Wärmebeständigkeit | Servomotor / Schrittmotor | 1.1 | 12000 | 0.12 | ±0,2 | 1,3 × 10-6 | Keilschlitz vorhanden | - | - | - | - | - | - | 18 | ||
23.93 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 3 | 3 | 22.2 | 28.3 | Standard (keine Eingabe) / Spiel 0 / Kompakt / Saubere Bedingungen / Vakuumumgebung | Drehgeber | 1.1 | 12000 | 0.12 | ±0,2 | 1,3 × 10-6 | Keilschlitz einseitig | - | - | - | K2 | 2 | 1 | 18 | ||
23.93 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 3 | 3 | 22.2 | 28.3 | Hohe Genauigkeit / Spiel 0 / Kompakt / Wärmebeständigkeit | Servomotor / Schrittmotor | 1.1 | 12000 | 0.12 | ±0,2 | 1,3 × 10-6 | Keilschlitz einseitig | - | - | - | K3 | 3 | 1.4 | 18 |