Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SDA-31-6K3X9K3 |
SDA-31-6.35K3X9K3 |
SDA-31-7K3X9K3 |
SDA-31-8K3X9K3 |
SDA-31-9K3X9K3 |
SDA-31-9K3X9.525K3 |
SDA-31-9K3X10K3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D1 (mm) | Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D2 (mm) | Außendurchmesser D (mm) | Gesamtlänge L (mm) | Eigenschaften | Anwendung | Nenndrehmoment (Nm) | Max. Drehzahl (r/min) | Zulässiger Radialversatz (mm) | Allowable Axial Clearance (±) (mm) | Trägheitsmoment (kg・m2) | Mit oder ohne Nut | D1 Symbol Passfedernut | D1 Breite Passfedernut (mm) | D1 Höhe Passfedernut t1 (mm) | D2 Symbol Passfedernut | d2 Breite Passfedernut b2 (mm) | D2 Höhe Passfedernut t2 (mm) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.58 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 5 | 5 | 31.8 | 36.1 | Standard (keine Eingabe) / Spiel 0 / Kompakt / Saubere Bedingungen / Vakuumumgebung | Drehgeber | 3 | 10000 | 0.15 | ±0,4 | 5,5 × 10-6 | Keilschlitz nicht vorhanden | K3 | 3 | 1.4 | K3 | 3 | 1.4 | 38 | ||
29.58 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 5 | 5 | 31.8 | 36.1 | Standard (keine Eingabe) / Spiel 0 / Kompakt / Saubere Bedingungen / Vakuumumgebung | Drehgeber | 3 | 10000 | 0.15 | ±0,4 | 5,5 × 10-6 | Keilschlitz nicht vorhanden | K3 | 3 | 1.4 | K3 | 3 | 1.4 | 38 | ||
29.58 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 5 | 5 | 31.8 | 36.1 | Standard (keine Eingabe) / Spiel 0 / Kompakt / Saubere Bedingungen / Vakuumumgebung | Drehgeber | 3 | 10000 | 0.15 | ±0,4 | 5,5 × 10-6 | Keilschlitz nicht vorhanden | K3 | 3 | 1.4 | K3 | 3 | 1.4 | 38 | ||
29.58 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 5 | 5 | 31.8 | 36.1 | Standard (keine Eingabe) / Spiel 0 / Kompakt / Saubere Bedingungen / Vakuumumgebung | Drehgeber | 3 | 10000 | 0.15 | ±0,4 | 5,5 × 10-6 | Keilschlitz nicht vorhanden | K3 | 3 | 1.4 | K3 | 3 | 1.4 | 38 | ||
29.58 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 5 | 5 | 31.8 | 36.1 | Standard (keine Eingabe) / Spiel 0 / Kompakt / Saubere Bedingungen / Vakuumumgebung | Drehgeber | 3 | 10000 | 0.15 | ±0,4 | 5,5 × 10-6 | Keilschlitz nicht vorhanden | K3 | 3 | 1.4 | K3 | 3 | 1.4 | 38 | ||
29.58 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 5 | 5 | 31.8 | 36.1 | Standard (keine Eingabe) / Spiel 0 / Kompakt / Saubere Bedingungen / Vakuumumgebung | Drehgeber | 3 | 10000 | 0.15 | ±0,4 | 5,5 × 10-6 | Keilschlitz nicht vorhanden | K3 | 3 | 1.4 | K3 | 3 | 1.4 | 38 | ||
29.58 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 5 | 5 | 31.8 | 36.1 | Standard (keine Eingabe) / Spiel 0 / Kompakt / Saubere Bedingungen / Vakuumumgebung | Drehgeber | 3 | 10000 | 0.15 | ±0,4 | 5,5 × 10-6 | Keilschlitz nicht vorhanden | K3 | 3 | 1.4 | K3 | 3 | 1.4 | 38 |
Loading...
Ausführung | Scheibenausführung | Grundwerkstoff | Aluminiumlegierung | Zulässiger Winkelversatz(deg) | 1.5 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff - Scheibe | Edelstahl | Betriebstemperaturbereich(°C) | -50::200 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Eigenschaften
Ausführung
Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D1(mm)
Wellenbohrungsdurchmesser (Bereits verarbeitet) D2(mm)
Außendurchmesser D(mm)
Gesamtlänge L(mm)
Anwendung
Nenndrehmoment(Nm)
Max. Drehzahl(r/min)
Zulässiger Radialversatz(mm)
Mit oder ohne Nut
D1 Symbol Passfedernut
D1 Breite Passfedernut(mm)
D1 Höhe Passfedernut t1(mm)
D2 Symbol Passfedernut
d2 Breite Passfedernut b2(mm)
D2 Höhe Passfedernut t2(mm)
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften