Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung | ohne Angabe | ohne Drehkranzarretierung | Bau | Betriebsanlagen | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | Logistik. Wagen | Stahlregal. Holzmöbel | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 97 - 285 mm / [Traglast] 50, 230 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kautschuk, Nylon, technischer Kunststoff
Verwendet werden die Bockrollen von SONRIN für den Transport und die Fixierung von Objekten an einem bestimmten Ort. Zwischen 97 und 285 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Die Höchstbelastung der Bockrollen kann abhängig von der Variante 50 oder 230 daN (kgf) betragen. Der Traglastbereich entspricht also 35.01 oder 320 daN (kgf). Kautschuk, Nylon und technischer Kunststoff sind die vorhandenen Werkstoffe.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
DP32B-100
Teilenummer
|
---|
DP32B-100 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung F (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung G (mm) | Plattenlänge A (mm) | Plattenbreite C (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lastkategorie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.21 € | 1 | 15 Arbeitstage | 128 | 35.01~80.00 | 70 | Technischer Kunststoff | 76 | 56 | 105 | 85 | 100 | 30 | Mittlere Last |
Loading...
Rollenausführung | Platte, feste Ausführung | Anschlag | kA | Radmerkmale | kA |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsmaterial | Stahl | Befestigungsbohrungsausführung | Lange Bohrung | Anwendung | Anzeige für gewerbliche Anlagen / Optimierung der Logistik, Handwagen / Stahlregal, Holzmöbel / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen / Vertikales Heben |
Grundmodell | Feststehend |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Radwerkstoff
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung F(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung G(mm)
Plattenlänge A(mm)
Plattenbreite C(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften