Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | ohne Angabe | ohne Drehkranzarretierung | Bau | Betriebsanlagen | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | Logistik. Wagen | Stahlregal. Holzmöbel | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 97 - 285 mm / [Traglast] 50, 230 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kautschuk, Nylon, technischer Kunststoff
Mit den Lenkrollen von SONRIN kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 97 und 285 mm. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Lenkrollen zwischen 50 oder 230 daN (kgf). Die Traglastspanne erstreckt sich auf 35.01 oder 320 daN (kgf). Kautschuk, Nylon und technischer Kunststoff sind die vorhandenen Werkstoffe.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
WP13A-250
Teilenummer
|
---|
WP13A-250 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung F (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung G (mm) | Plattenlänge A (mm) | Plattenbreite C (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lastkategorie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.53 € | 1 | 56 Arbeitstage | 285 | 220.01~320.00 | 230 | Kautschuk | 103 | 78 | 140 | 110 | 250 | 55 | Geringe Last |
Loading...
Rollenausführung | Platte, universal | Anschlag | kA | Radmerkmale | kA |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsmaterial | Stahl | Befestigungsbohrungsausführung | Lange Bohrung | Anwendung | Anzeige für gewerbliche Anlagen / Optimierung der Logistik, Handwagen / Stahlregal, Holzmöbel / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen / Vertikales Heben |
Grundmodell | Freie Ausführung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Radwerkstoff
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung F(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung G(mm)
Plattenlänge A(mm)
Plattenbreite C(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften