Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | ohne Angabe | ohne Drehkranzarretierung | Bau | Betriebsanlagen | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | Logistik. Wagen | Stahlregal. Holzmöbel | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 72 - 240 mm / [Traglast] 40, 700 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kautschuk, Kunstkautschuk, Nylon, Polyurethan
Mit den Lenkrollen von SONRIN kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 72 und 240 mm. Das maximale Gewicht, das die Lenkrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 40 oder 700 daN (kgf). Der Traglastbereich entspricht also 35.01 oder 750 daN (kgf). Die verfügbaren Varianten sind: Kautschuk, Kunstkautschuk, Nylon und Polyurethan.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
WP64C1-200
Teilenummer
|
---|
WP64C1-200 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Befestigungsbohrungsausführung | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung F (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung G (mm) | Plattenlänge A (mm) | Plattenbreite C (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lastkategorie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.12 € | 1 | 53 Arbeitstage | 240 | 320.01~485.00 | 400 | Polyurethan | Lange Bohrung | 85 | 71 | 114 | 100 | 200 | 45 | Schwere Last |
Loading...
Rollenausführung | Platte, universal | Anschlag | kA | Radmerkmale | kA |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsmaterial | Stahl | Anwendung | Anzeige für gewerbliche Anlagen / Optimierung der Logistik, Handwagen / Stahlregal, Holzmöbel / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen / Vertikales Heben | Grundmodell | Freie Ausführung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Radwerkstoff
Befestigungsbohrungsausführung
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung F(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung G(mm)
Plattenlänge A(mm)
Plattenbreite C(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften