Nutlose Buchse, Selbstausrichtung, SDS-Ausführung

Nutlose Buchse, Selbstausrichtung, SDS-Ausführung
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Self-centering type of keyless bushing. Abundant variations to choose from, with allowable torque from 6.2 to 13000N·m. The SS company manufactures a 20% share of the couplings in Taiwan. The company's are centered on China and Southeast Asia, and is trying to expand both its domestic and foreign shares.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SDS-20

Teilenummer
SDS-20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

24.33 €

10.71 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Flansch Zentrierung Verfügbar Grundwerkstoff Kohlenstoffstahl: EN 1.1191 Äquiv.
Wellenbohrungs-Ø d(Ø) 20 zulässiger Drehmomentbereich(N•m) 300.1 bis 500.0 Oberflächenbehandlung Nv
Naben-Ø D1(Ø) 47 Befestigung, Struktur Einzelner Konustyp Anzugsmethode Flächendruck-Ausführung
Zulässiges Anzugsmoment(N•m) 320 Zulässiger Axiallastbereich(kN) ≦32 Gesamtlänge W(mm) 28
Außen-Ø A(Ø) 47

Sie befinden sich auf der Seite für Nutlose Buchse, Selbstausrichtung, SDS-Ausführung, die Teilenummer ist SDS-20.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SDS-20.

Technischer Support