Nutlose Buchse, Zentrierung, SES-Ausführung

Nutlose Buchse, Zentrierung, SES-Ausführung
  • Sonderpreis
Centering type of keyless bushing. Abundant variations to choose from, with allowable torque from 6.2 to 13000N·m. The SS company manufactures a 20% share of the couplings in Taiwan. The company's are centered on China and Southeast Asia, and is trying to expand both its domestic and foreign shares.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SES-08
SES-12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Wellenbohrungs-Ø d
(Ø)
zulässiger Drehmomentbereich
(N•m)
Naben-Ø D1
(Ø)
Zulässiges Anzugsmoment
(N•m)
Zulässiger Axiallastbereich
(kN)
Außen-Ø A
(Ø)

23.63 €

9.69 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

82.0 bis 20.02218≦4,725

23.76 €

9.98 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1220.1 bis 50.02647≦7,829

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Flansch Zentrierung Verfügbar Grundwerkstoff Kohlenstoffstahl: EN 1.1191 Äquiv.
Oberflächenbehandlung Nv Befestigung, Struktur Einzelner Konustyp Anzugsmethode Flächendruck-Ausführung
Gesamtlänge W(mm) 21

Technischer Support