Türstopper KDS-15X

Türstopper KDS-15X
  • Sonderpreis
Applications: Door stopper
· Size (mm): 25 × 102 × 21
· Material: Elastomer resin
· Number contained in a packet: 1

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

KDS-150

Teilenummer
KDS-150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

0.83 €

0.72 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Typ der Türteile Türstopper und Anschlag Größe(mm) 25 x 102 x 21 Farbe Schwarz
Werkstoff Elastomer-Kunststoff

Sie befinden sich auf der Seite für Türstopper KDS-15X, die Teilenummer ist KDS-150.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KDS-150.

Technischer Support