Mini-Anschlagschraube mit Schalter (STM) (Teilenummern - CAD Download)

Mini-Anschlagschraube mit Schalter (STM)
  • Mengenrabatt
[Features]
A mini switch of ø8×8 mm, that is small in size, having quench stopper.
· Suitable for confined spaces
· Miniaturization of equipment and appliance which is cost-effective
· For straight and deflected angle
· The movable part will move frictionless on the flat spring and hence galling of the movable parts does not occur.
· The waterproof type (IP67) is not only for the movable part, but the surface of the stopper and the interior of the rubber boot is also dust proof.
· The standard size of the mounted parts is so accurate that replacement is very easy.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

STM82A

Teilenummer
STM82A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAusführung Grundkörperform Umgebungsbedingungen Kontaktmaterial Hub
(mm)
Zylinder-Außendurchmesser
(mm)
Nenndurchmesser Gewinde (M) Arbeitspunkt
(mm)
Kontaktkraft
(N)
Spitzendurchmesser Schutzart LED Kabel Flansch-Außendurchmesser
(mm)
Spezifikationen

45.99 €

1 5 Arbeitstage 10Stifthubform/Federstößelausführung / Mit AnschlagSchraubenausführungWasserdichte Ausführung[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4029 äquiv.)0.3-M10×0.750.151[Bis Ø2] Ø2+IP67nicht verfügbarCab Tyre' Kabel-Linearer Kontakt

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Spitzenform Nadelausführung Grundkörpermaterial Edelstahl (EN 1.4005 äquiv.) Ausführung Kontaktpunkt Kontaktausführung NO
Betriebstemperaturbereich(°C) 0::80 Wiederholgenauigkeit 0.01mm Mech. Nutzungsdauer(x 10K times) 1000
Zulässige statische Last(N) 3000 Widerstandsfähig gegen Stoßenergie(J) 0.2

Sie befinden sich auf der Seite für Mini-Anschlagschraube mit Schalter (STM) , die Teilenummer ist STM82A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer STM82A.

Produktvarianten

Teilenummer
STM12A-L
STM13A
STM13A-L
STM82A-L
STM83A
STM83A-L
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHSAusführung Grundkörperform Umgebungsbedingungen Kontaktmaterial Hub
(mm)
Zylinder-Außendurchmesser
(mm)
Nenndurchmesser Gewinde (M) Arbeitspunkt
(mm)
Kontaktkraft
(N)
Spitzendurchmesser Schutzart LED Kabel Flansch-Außendurchmesser
(mm)
Spezifikationen

46.59 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Stifthubform/Federstößelausführung / Mit AnschlagZylindrische AusführungTropfgeschützt[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4029 äquiv.)0.58-0.250.8-+IP44mitgeliefertCab Tyre' Kabel-Linearer Kontakt

33.26 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Stifthubform/Federstößelausführung / Mit AnschlagFlansch / Zylindrische AusführungTropfgeschützt[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4029 äquiv.)0.58-0.250.8-+IP44nicht verfügbarEinzeldraht10Linearer Kontakt

45.35 €

1 5 Arbeitstage 10Stifthubform/Federstößelausführung / Mit AnschlagFlansch / Zylindrische AusführungTropfgeschützt[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4029 äquiv.)0.58-0.250.8-+IP44mitgeliefertEinzeldraht10Linearer Kontakt

60.49 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Stifthubform/Federstößelausführung / Mit AnschlagSchraubenausführungWasserdichte Ausführung[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4029 äquiv.)0.3-M10×0.750.151[Bis Ø2] Ø2+IP67mitgeliefertCab Tyre' Kabel-Linearer Kontakt

44.58 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Stifthubform/Federstößelausführung / Mit AnschlagFlansch / SchraubenausführungWasserdichte Ausführung[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4029 äquiv.)0.3-M10 x 1.50.151[Bis Ø2] Ø2+IP67nicht verfügbarEinzeldraht13Linearer Kontakt

58.42 €

1 5 Arbeitstage 10Stifthubform/Federstößelausführung / Mit AnschlagFlansch / SchraubenausführungWasserdichte Ausführung[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4029 äquiv.)0.3-M10 x 1.50.151[Bis Ø2] Ø2+IP67mitgeliefertEinzeldraht13Linearer Kontakt

Technischer Support