Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
STM81A
Teilenummer
|
---|
STM81A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Ausführung | Grundkörperform | Umgebungsbedingungen | Kontaktmaterial | Hub (mm) | Zylinder-Außendurchmesser (mm) | Nenndurchmesser Gewinde (M) | Arbeitspunkt (mm) | Kontaktkraft (N) | Spitzendurchmesser | Schutzart | LED | Kabel | Flansch-Außendurchmesser (mm) | Spezifikationen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.26 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Stifthubform/Federstößelausführung / Mit Anschlag | Schraubenausführung | Wasserdichte Ausführung | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4029 äquiv.) | 0.3 | - | M10×0.75 | 0.15 | 1 | [Bis Ø2] Ø2 | +IP67 | nicht verfügbar | Einzeldraht | - | Linearer Kontakt |
Loading...
Spitzenform | Nadelausführung | Grundkörpermaterial | Edelstahl (EN 1.4005 äquiv.) | Ausführung Kontaktpunkt | Kontaktausführung NO |
---|---|---|---|---|---|
Betriebstemperaturbereich(°C) | 0::80 | Wiederholgenauigkeit | 0.01mm | Mech. Nutzungsdauer(x 10K times) | 1000 |
Zulässige statische Last(N) | 3000 | Widerstandsfähig gegen Stoßenergie(J) | 0.2 |
Sie befinden sich auf der Seite für Mini-Anschlagschraube mit Schalter (STM) , die Teilenummer ist STM81A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer STM81A.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Kontaktmaterial
Zylinder-Außendurchmesser(mm)
Spitzendurchmesser
Flansch-Außendurchmesser(mm)
Ausführung
Grundkörperform
Umgebungsbedingungen
Hub(mm)
Nenndurchmesser Gewinde (M)
Arbeitspunkt(mm)
LED
Kabel
Spezifikationen
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
STM12A-L |
STM13A |
STM13A-L |
STM81A-L |
STM82A |
STM82A-L |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Ausführung | Grundkörperform | Umgebungsbedingungen | Kontaktmaterial | Hub (mm) | Zylinder-Außendurchmesser (mm) | Nenndurchmesser Gewinde (M) | Arbeitspunkt (mm) | Kontaktkraft (N) | Spitzendurchmesser | Schutzart | LED | Kabel | Flansch-Außendurchmesser (mm) | Spezifikationen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.59 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stifthubform/Federstößelausführung / Mit Anschlag | Zylindrische Ausführung | Tropfgeschützt | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4029 äquiv.) | 0.5 | 8 | - | 0.25 | 0.8 | - | +IP44 | mitgeliefert | Cab Tyre' Kabel | - | Linearer Kontakt | |
33.26 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stifthubform/Federstößelausführung / Mit Anschlag | Flansch / Zylindrische Ausführung | Tropfgeschützt | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4029 äquiv.) | 0.5 | 8 | - | 0.25 | 0.8 | - | +IP44 | nicht verfügbar | Einzeldraht | 10 | Linearer Kontakt | |
45.35 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Stifthubform/Federstößelausführung / Mit Anschlag | Flansch / Zylindrische Ausführung | Tropfgeschützt | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4029 äquiv.) | 0.5 | 8 | - | 0.25 | 0.8 | - | +IP44 | mitgeliefert | Einzeldraht | 10 | Linearer Kontakt | ||
47.36 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stifthubform/Federstößelausführung / Mit Anschlag | Schraubenausführung | Wasserdichte Ausführung | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4029 äquiv.) | 0.3 | - | M10×0.75 | 0.15 | 1 | [Bis Ø2] Ø2 | +IP67 | mitgeliefert | Einzeldraht | - | Linearer Kontakt | |
45.99 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Stifthubform/Federstößelausführung / Mit Anschlag | Schraubenausführung | Wasserdichte Ausführung | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4029 äquiv.) | 0.3 | - | M10×0.75 | 0.15 | 1 | [Bis Ø2] Ø2 | +IP67 | nicht verfügbar | Cab Tyre' Kabel | - | Linearer Kontakt | ||
60.49 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stifthubform/Federstößelausführung / Mit Anschlag | Schraubenausführung | Wasserdichte Ausführung | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4029 äquiv.) | 0.3 | - | M10×0.75 | 0.15 | 1 | [Bis Ø2] Ø2 | +IP67 | mitgeliefert | Cab Tyre' Kabel | - | Linearer Kontakt |