Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
P12DA-A
Teilenummer
|
---|
P12DA-A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Ausführung | Grundkörperform | Spitzenform | Grundkörpermaterial | Hub (mm) | Ausführung Kontaktpunkt | Zylinder-Außendurchmesser (mm) | Nenndurchmesser Gewinde (M) | Arbeitspunkt (mm) | Spitzendurchmesser | LED | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101.45 € | 1 | 19 Arbeitstage | 10 | Stifthubform/Federstößelausführung | Flache Ausführung | [Nadel-Ausführung] R-Kontakt | BsBM Ni-beschichtet | 3 | Kontaktausführung NO | - | - | 0.2 | [Bis Ø2] S Ø2 | keine |
Loading...
Umgebungsbedingungen | Wasserdichte Ausführung | Kontaktmaterial | Karbid | Betriebstemperaturbereich(°C) | 0::80 |
---|---|---|---|---|---|
Wiederholgenauigkeit | 0.0005mm | Kontaktkraft(N) | 1 | Mech. Nutzungsdauer(x 10K times) | 300 |
Schutzart | +IP67 |
Sie befinden sich auf der Seite für Hochpräzisionstastschalter P08 / P10 / P12 (MT) , die Teilenummer ist P12DA-A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer P12DA-A.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Spitzenform
Zylinder-Außendurchmesser(mm)
Nenndurchmesser Gewinde (M)
Spitzendurchmesser
Ausführung
Ausführung
Grundkörperform
Grundkörpermaterial
Hub(mm)
Ausführung Kontaktpunkt
Arbeitspunkt(mm)
LED
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
P08SB-AL |
P10DA-A |
P10DA-AL |
P12DA-AL |
P12DB-A |
P12DB-AL |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Ausführung | Grundkörperform | Spitzenform | Grundkörpermaterial | Hub (mm) | Ausführung Kontaktpunkt | Zylinder-Außendurchmesser (mm) | Nenndurchmesser Gewinde (M) | Arbeitspunkt (mm) | Spitzendurchmesser | LED |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
136.37 € | 1 | 19 Arbeitstage | 10 | Stifthubform/Federstößelausführung | Zylindrische Ausführung | [Nadel-Ausführung] R-Kontakt | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.) | 3 | Kontaktausführung NC | 8 | - | 0 | [Bis Ø2] S Ø2 | mitgeliefert | ||
117.74 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Stifthubform/Federstößelausführung | Schraubenausführung | [Nadel-Ausführung] R-Kontakt | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.) | 3 | Kontaktausführung NO | - | M10×0.5 | 0.2 | [Bis Ø2] S Ø2 | keine | ||
125.04 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Stifthubform/Federstößelausführung | Schraubenausführung | [Nadel-Ausführung] R-Kontakt | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.) | 3 | Kontaktausführung NO | - | M10×0.5 | 0.2 | [Bis Ø2] S Ø2 | mitgeliefert | ||
107.01 € | 1 | 19 Arbeitstage | 10 | Stifthubform/Federstößelausführung | Flache Ausführung | [Nadel-Ausführung] R-Kontakt | BsBM Ni-beschichtet | 3 | Kontaktausführung NO | - | - | 0.2 | [Bis Ø2] S Ø2 | mitgeliefert | ||
101.45 € | 1 | 19 Arbeitstage | 10 | Stifthubform/Federstößelausführung | Flache Ausführung | [Nadel-Ausführung] R-Kontakt | BsBM Ni-beschichtet | 3 | Kontaktausführung NC | - | - | 0 | [Bis Ø2] S Ø2 | keine | ||
107.01 € | 1 | 19 Arbeitstage | 10 | Stifthubform/Federstößelausführung | Flache Ausführung | [Nadel-Ausführung] R-Kontakt | BsBM Ni-beschichtet | 3 | Kontaktausführung NC | - | - | 0 | [Bis Ø2] S Ø2 | mitgeliefert |