Hochpräzisionstastschalter P08 / P10 / P12 (MT) (Teilenummern - CAD Download)

Hochpräzisionstastschalter P08 / P10 / P12 (MT)
  • Mengenrabatt
The discretion at the operating point is lesser and it can sustain even adverse environment. (IP67)

[Features]
· the discretion at the operating point is lesser.
· The accuracy of repetition is 0.5 μm (range)
· Judgment errors due to incorrect signal and short-period stop gets minimized
· Can even be used in harsh conditions.
· An IP67 highly waterproof construction.
· No differential response
· Detection of minute displacement can be done continuously.
· The signal does not drift due to power supply voltage or self‐heating
· The switch is unaffected by low current and low voltage, however using it within rated range will ensure long life. (3 million times).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

P12DB-A

Teilenummer
P12DB-A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAusführung Grundkörperform Spitzenform Grundkörpermaterial Hub
(mm)
Ausführung Kontaktpunkt Zylinder-Außendurchmesser
(mm)
Nenndurchmesser Gewinde (M) Arbeitspunkt
(mm)
Spitzendurchmesser LED

101.45 €

1 19 Arbeitstage 10Stifthubform/FederstößelausführungFlache Ausführung[Nadel-Ausführung] R-KontaktBsBM Ni-beschichtet3Kontaktausführung NC--0[Bis Ø2] S Ø2keine

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Umgebungsbedingungen Wasserdichte Ausführung Kontaktmaterial Karbid Betriebstemperaturbereich(°C) 0::80
Wiederholgenauigkeit 0.0005mm Kontaktkraft(N) 1 Mech. Nutzungsdauer(x 10K times) 300
Schutzart +IP67

Sie befinden sich auf der Seite für Hochpräzisionstastschalter P08 / P10 / P12 (MT) , die Teilenummer ist P12DB-A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer P12DB-A.

Produktvarianten

Teilenummer
P08SB-AL
P10DA-A
P10DA-AL
P12DB-AL
P12DLB-A
P12DLB-AL
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHSAusführung Grundkörperform Spitzenform Grundkörpermaterial Hub
(mm)
Ausführung Kontaktpunkt Zylinder-Außendurchmesser
(mm)
Nenndurchmesser Gewinde (M) Arbeitspunkt
(mm)
Spitzendurchmesser LED

136.37 €

1 19 Arbeitstage 10Stifthubform/FederstößelausführungZylindrische Ausführung[Nadel-Ausführung] R-Kontakt[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)3Kontaktausführung NC8-0[Bis Ø2] S Ø2mitgeliefert

117.74 €

1 5 Arbeitstage 10Stifthubform/FederstößelausführungSchraubenausführung[Nadel-Ausführung] R-Kontakt[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)3Kontaktausführung NO-M10×0.50.2[Bis Ø2] S Ø2keine

125.04 €

1 5 Arbeitstage 10Stifthubform/FederstößelausführungSchraubenausführung[Nadel-Ausführung] R-Kontakt[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)3Kontaktausführung NO-M10×0.50.2[Bis Ø2] S Ø2mitgeliefert

107.01 €

1 19 Arbeitstage 10Stifthubform/FederstößelausführungFlache Ausführung[Nadel-Ausführung] R-KontaktBsBM Ni-beschichtet3Kontaktausführung NC--0[Bis Ø2] S Ø2mitgeliefert

125.93 €

1 19 Arbeitstage 10Stifthubform/FederstößelausführungFlache Ausführung[Nadel-Ausführung] R-KontaktBsBM Ni-beschichtet10Kontaktausführung NC--0[Bis Ø2] S Ø2keine

131.50 €

1 19 Arbeitstage 10Stifthubform/FederstößelausführungFlache Ausführung[Nadel-Ausführung] R-KontaktBsBM Ni-beschichtet10Kontaktausführung NC--0[Bis Ø2] S Ø2mitgeliefert

Technischer Support