Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CS067A-DP
Teilenummer
|
---|
CS067A-DP |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Grundkörperform | Spitzenform | Umgebungsbedingungen | Kontaktmaterial | Hub (mm) | Ausführung Kontaktpunkt | Zylinder-Außendurchmesser (mm) | Nenndurchmesser Gewinde (M) | Kontaktkraft (N) | Spitzendurchmesser | Schutzart | LED | Kabelrichtung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.79 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Schraubenausführung | [Nadel-Ausführung] R-Kontakt | Standard | Polyacetal | 2.8 | Kontaktausführung NO | - | M6×0.75 | 1 | [Bis Ø4] Ø4 | +IP65 | nicht verfügbar | Gerade |
Loading...
Ausführung | Stifthubform/Federstößelausführung | Grundkörpermaterial | Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.) | Betriebstemperaturbereich(°C) | 0::80 |
---|---|---|---|---|---|
Arbeitspunkt(mm) | 0.3 | Wiederholgenauigkeit | 0.005mm | Mech. Nutzungsdauer(x 10K times) | 1000 |
Spezifikationen | Linearer Kontakt |
Sie befinden sich auf der Seite für Präzisionstastschalter CS / CSJ / CSS / CSK / CSP (CS) , die Teilenummer ist CS067A-DP.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CS067A-DP.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Spitzenform
Zylinder-Außendurchmesser(mm)
Spitzendurchmesser
Ausführung
Grundkörperform
Umgebungsbedingungen
Kontaktmaterial
Hub(mm)
Ausführung Kontaktpunkt
Nenndurchmesser Gewinde (M)
LED
Kabelrichtung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
CS065A-R |
CS067A |
CS067A-A |
CS067A-DPL |
CS067A-G |
CS067A-L |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Grundkörperform | Spitzenform | Umgebungsbedingungen | Kontaktmaterial | Hub (mm) | Ausführung Kontaktpunkt | Zylinder-Außendurchmesser (mm) | Nenndurchmesser Gewinde (M) | Kontaktkraft (N) | Spitzendurchmesser | Schutzart | LED | Kabelrichtung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.99 € | 1 | 19 Arbeitstage | 10 | Schraubenausführung | [Nadel-Ausführung] R-Kontakt | Standard | [Rostfreier Stahl] SUS Gehärtet HRC50 | 2.8 | Kontaktausführung NO | - | M6×0.5 | 1 | [Bis Ø2] Ø2 | +IP65 | keine | Rechtwinlig | ||
44.37 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Schraubenausführung | [Nadel-Ausführung] R-Kontakt | Standard | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4029 äquiv.) | 2.8 | Kontaktausführung NO | - | M6×0.75 | 1 | [Bis Ø2] Ø2 | +IP65 | nicht verfügbar | Gerade | |
47.36 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Schraubenausführung | [Flache Ausführung] Flacher Kontakt | Standard | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4029 äquiv.) | 2.8 | Kontaktausführung NO | - | M6×0.75 | 1 | [Bis Ø2] Ø2 | +IP65 | nicht verfügbar | Gerade | |
61.01 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Schraubenausführung | [Nadel-Ausführung] R-Kontakt | Standard | Polyacetal | 2.8 | Kontaktausführung NO | - | M6×0.75 | 1 | [Bis Ø4] Ø4 | +IP65 | mitgeliefert | Gerade | ||
44.88 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Schraubenausführung | [Nadel-Ausführung] R-Kontakt | Standard | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4029 äquiv.) | 2.8 | Kontaktausführung NO | - | M6×0.75 | 0.5 | [Bis Ø2] Ø2 | +IP65 | nicht verfügbar | Gerade | ||
49.80 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Schraubenausführung | [Nadel-Ausführung] R-Kontakt | Standard | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4029 äquiv.) | 2.8 | Kontaktausführung NO | - | M6×0.75 | 1 | [Bis Ø2] Ø2 | +IP65 | mitgeliefert | Gerade |