Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CSJS50A
Teilenummer
|
---|
CSJS50A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Grundkörperform | Spitzenform | Umgebungsbedingungen | Kontaktmaterial | Hub (mm) | Ausführung Kontaktpunkt | Zylinder-Außendurchmesser (mm) | Nenndurchmesser Gewinde (M) | Kontaktkraft (N) | Spitzendurchmesser | Schutzart | LED | Kabelrichtung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.68 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Zylindrische Ausführung | [Nadel-Ausführung] R-Kontakt | Standard | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4029 äquiv.) | 2.8 | Kontaktausführung NO | 5 | - | 1 | [Bis Ø2] Ø2 | +IP65 | nicht verfügbar | Gerade |
Loading...
Ausführung | Stifthubform/Federstößelausführung | Grundkörpermaterial | Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.) | Betriebstemperaturbereich(°C) | 0::80 |
---|---|---|---|---|---|
Arbeitspunkt(mm) | 0.3 | Wiederholgenauigkeit | 0.005mm | Mech. Nutzungsdauer(x 10K times) | 1000 |
Spezifikationen | Linearer Kontakt |
Sie befinden sich auf der Seite für Präzisionstastschalter CS / CSJ / CSS / CSK / CSP (CS) , die Teilenummer ist CSJS50A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CSJS50A.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Spitzenform
Kontaktmaterial
Nenndurchmesser Gewinde (M)
Spitzendurchmesser
Ausführung
Grundkörperform
Umgebungsbedingungen
Hub(mm)
Ausführung Kontaktpunkt
Zylinder-Außendurchmesser(mm)
LED
Kabelrichtung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
CS065A-R |
CS067A |
CS067A-A |
CSJS50A-L |
CSJS50A-LR |
CSJS50A-R |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Grundkörperform | Spitzenform | Umgebungsbedingungen | Kontaktmaterial | Hub (mm) | Ausführung Kontaktpunkt | Zylinder-Außendurchmesser (mm) | Nenndurchmesser Gewinde (M) | Kontaktkraft (N) | Spitzendurchmesser | Schutzart | LED | Kabelrichtung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.99 € | 1 | 19 Arbeitstage | 10 | Schraubenausführung | [Nadel-Ausführung] R-Kontakt | Standard | [Rostfreier Stahl] SUS Gehärtet HRC50 | 2.8 | Kontaktausführung NO | - | M6×0.5 | 1 | [Bis Ø2] Ø2 | +IP65 | keine | Rechtwinlig | ||
44.37 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Schraubenausführung | [Nadel-Ausführung] R-Kontakt | Standard | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4029 äquiv.) | 2.8 | Kontaktausführung NO | - | M6×0.75 | 1 | [Bis Ø2] Ø2 | +IP65 | nicht verfügbar | Gerade | |
47.36 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Schraubenausführung | [Flache Ausführung] Flacher Kontakt | Standard | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4029 äquiv.) | 2.8 | Kontaktausführung NO | - | M6×0.75 | 1 | [Bis Ø2] Ø2 | +IP65 | nicht verfügbar | Gerade | |
51.32 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Zylindrische Ausführung | [Nadel-Ausführung] R-Kontakt | Standard | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4029 äquiv.) | 2.8 | Kontaktausführung NO | 5 | - | 1 | [Bis Ø2] Ø2 | +IP65 | mitgeliefert | Gerade | ||
54.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Zylindrische Ausführung | [Nadel-Ausführung] R-Kontakt | Standard | [Rostfreier Stahl] SUS Gehärtet HRC50 | 2 | Kontaktausführung NO | 5 | - | 1 | [Bis Ø2] Ø2 | +IP65 | mitgeliefert | Rechtwinlig | ||
49.61 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Zylindrische Ausführung | [Nadel-Ausführung] R-Kontakt | Standard | [Rostfreier Stahl] SUS Gehärtet HRC50 | 2 | Kontaktausführung NO | 5 | - | 1 | [Bis Ø2] Ø2 | +IP65 | keine | Rechtwinlig |