Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CSH121A-AL
Ausführung | Stifthubform/Federstößelausführung / Großer Kontaktwinkel | Grundkörperform | Schraubenausführung | Spitzenform | Ausführung Halbkugelkontakt |
---|---|---|---|---|---|
Umgebungsbedingungen | Standard | Kontaktmaterial | JIS-SUS Gehärtet 45 bis 50 | Hub(mm) | 2.8 |
Nenndurchmesser Gewinde (M) | M12×1.0 | Betriebstemperaturbereich(°C) | 0::80 | Arbeitspunkt(mm) | 0.3 |
Wiederholgenauigkeit | 0.005mm | Kontaktkraft(N) | 1.5 | Mech. Nutzungsdauer(x 10K times) | 1000 |
Spitzendurchmesser | Ø10 | Schutzart | +IP65 | Spezifikationen | Axialer oder seitlicher Kontakt |
Sie befinden sich auf der Seite für Präzisionstastschalter CSH, die Teilenummer ist CSH121A-AL.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CSH121A-AL.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Grundkörpermaterial
Ausführung Kontaktpunkt
LED
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
CSH121A-A |
CSH121B-A |
CSH121B-AL |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Grundkörpermaterial | Ausführung Kontaktpunkt | LED |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74.68 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.) | Kontaktausführung NO | keine | |
78.84 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.) | Kontaktausführung NC | keine | |
83.07 € | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.) | Kontaktausführung NC | mitgeliefert |