Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CS067A-HT1
Teilenummer
|
---|
CS067A-HT1 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Ausführung | Spitzenform | Grundkörpermaterial | Kontaktmaterial | Hub (mm) | Nenndurchmesser Gewinde (M) | Betriebstemperaturbereich (°C) | Arbeitspunkt (mm) | Kontaktkraft (N) | Zulässige statische Last (N) | Widerstandsfähig gegen Stoßenergie (J) | Spitzendurchmesser | Schutzart | LED | Spezifikationen | Angaben zum Arbeitspunkt (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
134.83 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stifthubform/Federstößelausführung | [Nadel-Ausführung] R-Kontakt | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.) | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4029 äquiv.) | 2.8 | M6×0.75 | 0~150 | 0.3 | 1 | - | - | [Bis Ø2] Ø2 | +IP65 | keine | Linearer Kontakt | - |
Loading...
Grundkörperform | Schraubenausführung | Umgebungsbedingungen | Spezifikationen für Wärmebeständigkeit | Ausführung Kontaktpunkt | Kontaktausführung NO |
---|---|---|---|---|---|
Wiederholgenauigkeit | 0.01mm | Mech. Nutzungsdauer(x 10K times) | 50 | Kabel | Cab Tyre' Kabel |
Sie befinden sich auf der Seite für Temperaturbeständige Schalter (HT) , die Teilenummer ist CS067A-HT1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CS067A-HT1.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Spitzenform
Grundkörpermaterial
Kontaktmaterial
Spitzendurchmesser
Ausführung
Ausführung
Hub(mm)
Nenndurchmesser Gewinde (M)
Arbeitspunkt(mm)
Zulässige statische Last(N)
LED
Spezifikationen
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
BP060A-HT2 |
CS067A-HT2 |
STM82A-HT2 |
STS060A-HT2 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Ausführung | Spitzenform | Grundkörpermaterial | Kontaktmaterial | Hub (mm) | Nenndurchmesser Gewinde (M) | Betriebstemperaturbereich (°C) | Arbeitspunkt (mm) | Kontaktkraft (N) | Zulässige statische Last (N) | Widerstandsfähig gegen Stoßenergie (J) | Spitzendurchmesser | Schutzart | LED | Spezifikationen | Angaben zum Arbeitspunkt (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
168.06 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Kugelkontakt/Kugelstößelausführung / Großer Kontaktwinkel | [Nadel-Ausführung] Kugelkontakt | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.) | - | 0.8 | M6x1.0 | 0~200 | 0.5 | 6~13 | - | - | [Bis Ø4] S Ø3 | +IP40 | nicht verfügbar | Axialer oder seitlicher Kontakt | (Von der Stirnseite) 0.5 | ||
156.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Stifthubform/Federstößelausführung | [Nadel-Ausführung] R-Kontakt | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.) | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4029 äquiv.) | 2.8 | M6×0.75 | 0~200 | 0.3 | 1 | - | - | [Bis Ø2] Ø2 | +IP65 | nicht verfügbar | Linearer Kontakt | - | ||
164.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Stifthubform/Federstößelausführung / Mit Anschlag | [Nadel-Ausführung] R-Kontakt | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4005 äquiv.) | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4029 äquiv.) | 0.3 | M10×0.75 | 0~200 | 0.15 | 1 | 3000 | 0.2 | [Bis Ø2] Ø2 | +IP67 | nicht verfügbar | Linearer Kontakt | - | ||
142.97 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Stifthubform/Federstößelausführung / Mit Anschlag | [Nadel-Ausführung] R-Kontakt | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4005 äquiv.) | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4029 äquiv.) | 0.7 | M6x1.0 | 0~200 | 0.3 | 1 | 5000 | 0.4 | - | +IP40 | nicht verfügbar | Linearer Kontakt | (Von der Anschlagfläche) 0.3 |