Hochpräzisionstastschalter P11 (MT)

Hochpräzisionstastschalter P11 (MT)
  • Mengenrabatt
[Features]
Since the fine adjustment mechanism for mounting and signal settings does not exist, it is used for detecting the origin of the moving or displaced object.
· The tool setter of NC machine is set parallel at 0.01 mm degrees to the connector. (it can be used or thermal displacement correction)
.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
P11DDB-DLD
P11DDB-DULD
P11DMB-DULD
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSHub
(mm)
LED Größe der Montagebohrung Spezifikationen

126.16 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

103Schaltergrundkörperφ4.6Kabelschuhschutz nicht mitgeliefert

114.05 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

103Schaltergrundkörperφ4.6Kabelschuhschutz mitgeliefert

100.84 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

103SchaltergrundkörperM4Kabelschuhschutz mitgeliefert

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Stifthubform/Federstößelausführung Grundkörperform Flache Ausführung Spitzenform Flacher Kontakt
Umgebungsbedingungen Wasserdichte Ausführung Grundkörpermaterial Aluminium Kontaktmaterial Karbid
Ausführung Kontaktpunkt Kontaktausführung NC Betriebstemperaturbereich(°C) 0::80 Arbeitspunkt(mm) 0
Wiederholgenauigkeit 0.0005mm Kontaktkraft(N) 1.5 Mech. Nutzungsdauer(x 10K times) 300
Spitzendurchmesser Ø5 Schutzart +IP67

Technischer Support