Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
FLX-U-20X140 |
FLX-U-25X140 |
FLX-U-32X150 |
FLX-U-40X150 |
FLX-U-50X150 |
FLX-U-65X150 |
FLX-U-80X150 |
FLX-U-100X150 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenndurchmesser | Grundkörper Maß L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
174.31 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 140 | ||
180.55 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1B (25A) | 140 | ||
186.80 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 150 | ||
194.36 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 150 | ||
215.18 € | 1 | 9 Arbeitstage | 2B (50A) | 150 | ||
262.72 € | 1 | 9 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) | 150 | ||
302.39 € | 1 | 9 Arbeitstage | 3B (80A) | 150 | ||
383.91 € | 1 | 9 Arbeitstage | 4B (100A) | 150 |
Loading...
Verbindungsart | Gummidichtung | Geeignetes Fluid | Wasser | Verbindungsteil, Ausführung | JIS 10K-Flansch |
---|---|---|---|---|---|
Befeuchtetes Material | EPDM (SK10) | Verbindungsteil, Material | EN-JS 1040 Äquiv. | Maximaler Betriebsdruck(MPa) | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenndurchmesser
Grundkörper Maß L(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften