Schrägkugellager / 70□□, 72□□ / einreihig / Kontaktwinkel 30°

Schrägkugellager / 70□□, 72□□ / einreihig / Kontaktwinkel 30°
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 10 - 200 mm / [Außendurchmesser] 26 - 420 mm / [Breite] 8 - 80 mm


Die Auswahl der Schrägkugellager von JTEKT KOYO erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. Der konfigurierbare Innendurchmesser der Schrägkugellager liegt zwischen 10 und 200 mm. Der Außendurchmesser ist auch konfigurierbar und liegt zwischen 26 und 420 mm. Sie können auch in der Breite zwischen 8 und 80 mm konfiguriert werden.


Herstellerdetails:
Schrägkugellager eignen sich für Anwendungen, die eine hohe Genauigkeit und gute Hochgeschwindigkeitsleistungen erfordern. Dieser Lagertyp ist für die Aufnahme einer kombinierten Last ausgelegt. Je kleiner der Kontaktwinkel ist, desto besser ist die Hochgeschwindigkeitsdrehung, und je größer der Kontaktwinkel ist, desto größer ist die axiale Belastbarkeit.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
7000
7001
7001C-5GLP5
7002
7002-5GLP5
7002C-5GLP4
7002C-5GLP5
7002C-5GLX2P4
7003
7003-5GLP5
7004
7004-5GLP5
7005
7005-5GLP5
7005C-5GLP4
7005C-5GLX2P4
7006
7006-5GLP5
7006C-5GLP4
7006C-5GLP5
7006C-5GLX2P4
7007
7007C-5GLP4
7008
7008-5GLP5
7008C-5GLP5
7009
7009C-5GLP4
7009C-5GLP5
7010
7010-5GLP4
7010C-5GLP4
7010C-5GLP5
7011
7011C-5GLP5
7012
7012C-5GLP4
7012C-5GLP5
7013
7013C-5GLP5
7014
7014-5GLP4
7014C-5GLP4
7014C-5GLP5
7015
7015C-5GLP5
7016
7016-5GLP4
7016C-5GLP4
7017
7017-5GLP5
7018
7018-5GLP4
7019
7020
7021
7022
7024
7024C-5GLP5
7026
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSInternal Diameter
(mm)
Outer Diameter
(mm)
Width
(mm)
Dynamische Tragzahl
(N)
Präzision (JIS) Halterung Max. zulässige Drehzahl
(1/min)
Statische Tragzahl
(N)
Preload Contact angle
(Degree)
Combination

13.41 €

1 8 Arbeitstage 10102686250Grade 0Momi removing340002350-30°-

13.60 €

1 7 Arbeitstage 10122886750Grade 0Momi removing290002750-30°-

25.01 €

1 7 Arbeitstage 10122887250Grade 5Momi removing400002950Light Preload15°-

15.86 €

1 5 Arbeitstage 10153297650Grade 0Momi removing260003450-30°-

28.77 €

1 7 Arbeitstage 10153297650Grade 5Momi removing260003450Light Preload30°-

43.28 €

1 7 Arbeitstage 10153298250Grade 4Momi removing350003700Light Preload15°-

28.77 €

1 7 Arbeitstage 10153298250Grade 5Momi removing350003700Light Preload15°-

90.43 €

1 7 Arbeitstage 10153298250Grade 4Momi removing350003700Light Preload15°Combination of two pieces

16.26 €

1 5 Arbeitstage 101735108400Grade 0Momi removing230004150-30°-

29.68 €

1 7 Arbeitstage 101735108400Grade 5Momi removing230004150Light Preload30°-

18.71 €

1 5 Arbeitstage 1020421212900Grade 0Momi removing190006100-30°-

34.34 €

1 7 Arbeitstage 1020421212900Grade 5Momi removing190006100Light Preload30°-

21.07 €

1 5 Arbeitstage 1025471214100Grade 0Momi removing170007400-30°-

38.13 €

1 7 Arbeitstage 1025471214100Grade 5Momi removing170007400Light Preload30°-

57.19 €

1 7 Arbeitstage 1025471215400Grade 4Momi removing230008000Light Preload15°-

85.45 €

1 7 Arbeitstage 1025471215400Grade 4Momi removing230008000Light Preload15°Combination of two pieces

23.47 €

1 5 Arbeitstage 1030551318200Grade 0Momi removing1400010100-30°-

42.16 €

1 7 Arbeitstage 1030551318200Grade 5Momi removing1400010100Light Preload30°-

62.95 €

1 7 Arbeitstage 1030551319800Grade 4Momi removing2000011000Light Preload15°-

42.16 €

1 7 Arbeitstage 1030551319800Grade 5Momi removing2000011000Light Preload15°-

94.44 €

1 7 Arbeitstage 1030551319800Grade 4Momi removing2000011000Light Preload15°Combination of two pieces

25.23 €

1 7 Arbeitstage 1035621421900Grade 0Momi removing1200012600-30°-

68.13 €

1 7 Arbeitstage 1035621423900Grade 4Momi removing1700013700Light Preload15°-

31.40 €

1 7 Arbeitstage 1040681523400Grade 0Momi removing1100014600-30°-

56.49 €

1 7 Arbeitstage 1040681523400Grade 5Momi removing1100014600Light Preload30°-

56.49 €

1 7 Arbeitstage 1040681525700Grade 5Momi removing1500015900Light Preload15°-

38.20 €

1 7 Arbeitstage 1045751627800Grade 0Momi removing1000017700-30°-

106.32 €

1 7 Arbeitstage 1045751630500Grade 4Momi removing1400019300Light Preload15°-

74.26 €

1 7 Arbeitstage 1045751630500Grade 5Momi removing1400019300Light Preload15°-

43.93 €

1 7 Arbeitstage 1050801629500Grade 0Momi removing920020100-30°-

86.20 €

1 7 Arbeitstage 1050801629500Grade 4Momi removing920020100Light Preload30°-

86.81 €

1 7 Arbeitstage 1050801632500Grade 4Momi removing1300021900Light Preload15°-

85.37 €

1 7 Arbeitstage 1050801632500Grade 5Momi removing1300021900Light Preload15°-

52.16 €

1 7 Arbeitstage 1055901838900Grade 0Momi removing830026300-30°-

101.04 €

1 7 Arbeitstage 1055901842600Grade 5Momi removing1100028600Light Preload15°-

60.55 €

1 7 Arbeitstage 1060951839900Grade 0Momi removing770028100-30°-

124.40 €

1 7 Arbeitstage 1060951843800Grade 4Momi removing1100030600Light Preload15°-

83.47 €

1 7 Arbeitstage 1060951843800Grade 5Momi removing1100030600Light Preload15°-

74.82 €

1 7 Arbeitstage 10651001842100Grade 0Momi removing720031400-30°-

103.19 €

1 7 Arbeitstage 10651001846300Grade 5Momi removing1000034300Light Preload15°-

86.09 €

1 7 Arbeitstage 10701102053300Grade 0Momi removing660039400-30°-

171.53 €

1 7 Arbeitstage 10701102053300Grade 4Momi removing660039400Light Preload30°-

171.53 €

1 7 Arbeitstage 10701102058600Grade 4Momi removing920043000Light Preload15°-

117.45 €

1 7 Arbeitstage 10701102058600Grade 5Momi removing920043000Light Preload15°-

94.48 €

1 7 Arbeitstage 10751152054600Grade 0Momi removing630041700-30°-

128.61 €

1 7 Arbeitstage 10751152060100Grade 5Momi removing870045600Light Preload15°-

113.74 €

1 7 Arbeitstage 10801252266700Grade 0Momi removing580050600-30°-

233.93 €

1 7 Arbeitstage 10801252266700Grade 4Momi removing580050600Light Preload30°-

233.93 €

1 7 Arbeitstage 10801252273300Grade 4Momi removing800055300Light Preload15°-

92.59 €

1 7 Arbeitstage 10851302268200Grade 0Momi removing550053700-30°-

182.49 €

1 7 Arbeitstage 10851302268200Grade 5Momi removing550053700Light Preload30°-

107.07 €

1 7 Arbeitstage 10901402481500Grade 0Momi removing510063300-30°-

311.60 €

1 7 Arbeitstage 10901402481500Grade 4Momi removing510063300Light Preload30°-

121.06 €

1 7 Arbeitstage 10951452483300Grade 0Momi removing480067100-30°-

140.30 €

1 7 Arbeitstage 101001502485500Grade 0Momi removing470070600-30°-

170.73 €

1 7 Arbeitstage 101051602699700Grade 0Momi removing440081900-30°-

209.03 €

1 7 Arbeitstage 1011017028115000Grade 0Momi removing420092800-30°-

235.92 €

1 7 Arbeitstage 1012018028121000Grade 0Momi removing3900103000-30°-

466.09 €

1 7 Arbeitstage 1012018028133000Grade 5Momi removing5400113000Light Preload15°-

294.26 €

1 7 Arbeitstage 1013020033147000Grade 0Momi removing3500125000-30°-

Loading...

Grundlegende Informationen

der Bauform Angular Contact Ball (Single Row) Werkstoff Ringe Steel Werkstoff Kugeln Steel
Ausführung Außenring Flat Umgebungsbedingungen Standard / For high Speed Maßeinheit Metric System
Lastrichtung Radial Anzahl der Kugelreihen Single Row Clearance sign CN (usually)

Technischer Support