Edelstahl Stoßnaht-Rohrverbindung, exzentrisches Reduzierstück SUS304 20S

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
304RES20-25X15
304RES20-25X20
304RES20-32X20
304RES20-32X25
304RES20-40X25
304RES20-40X32
304RES20-50X32
304RES20-50X40
304RES20-65X40
304RES20-65X50
304RES20-80X40
304RES20-80X50
304RES20-80X65
304RES20-100X65
304RES20-100X80
304RES20-125X80
304RES20-125X100
304RES20-150X80
304RES20-150X100
304RES20-150X125
304RES20-200X100
304RES20-200X125
304RES20-200X150
304RES20-250X150
304RES20-250X200
304RES20-300X200
304RES20-300X250
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenn-Ø Nenn-Ø (2. Anschlussstück)

21.74 €

1 9 Arbeitstage 1B (25A)1/2B (15A)

21.74 €

1 9 Arbeitstage 1B (25A)3/4B (20A)

24.45 €

1 9 Arbeitstage 1 1/4B (32A)3/4B (20A)

24.45 €

1 9 Arbeitstage 1 1/4B (32A)1B (25A)

26.25 €

1 9 Arbeitstage 1 1/2B (40A)1B (25A)

26.25 €

1 9 Arbeitstage 1 1/2B (40A)1 1/4B (32A)

34.41 €

1 9 Arbeitstage 2B (50A)1 1/4B (32A)

34.41 €

1 9 Arbeitstage 2B (50A)1 1/2B (40A)

40.74 €

1 9 Arbeitstage 2 1/2B (65A)1 1/2B (40A)

40.74 €

1 9 Arbeitstage 2 1/2B (65A)2B (50A)

54.33 €

1 9 Arbeitstage 3B (80A)1 1/2B (40A)

54.33 €

1 9 Arbeitstage 3B (80A)2B (50A)

54.33 €

1 9 Arbeitstage 3B (80A)2 1/2B (65A)

81.48 €

1 9 Arbeitstage 4B (100A)2 1/2B (65A)

81.48 €

1 9 Arbeitstage 4B (100A)3B (80A)

106.25 €

1 9 Arbeitstage 5B (125A)3B (80A)

106.25 €

1 9 Arbeitstage 5B (125A)4B (100A)

139.14 €

1 9 Arbeitstage 6B (150A)3B (80A)

125.85 €

1 9 Arbeitstage 6B (150A)4B (100A)

125.85 €

1 9 Arbeitstage 6B (150A)5B (125A)

160.01 €

1 9 Arbeitstage 8B (200A)4B (100A)

160.01 €

1 9 Arbeitstage 8B (200A)5B (125A)

160.01 €

1 9 Arbeitstage 8B (200A)6B (150A)

215.03 €

1 9 Arbeitstage 10B (250A)6B (150A)

215.03 €

1 9 Arbeitstage 10B (250A)8B (200A)

316.22 €

1 9 Arbeitstage 12B (300A)8B (200A)

316.21 €

1 9 Arbeitstage 12B (300A)10B (250A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Ausführung Stumpfschweißung Passform Reduzierstück Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)
Oberflächenbehandlung NA Nenndicke SCH20S Zulässige Flüssigkeit Wasser

Technischer Support