Aluminium-Verbindungsstück (B2 anodisiertes Aluminium) unregelmäßige Form MA-Serie

Aluminium-Verbindungsstück (B2 anodisiertes Aluminium) unregelmäßige Form MA-Serie

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Material: EN AW-6063 Equiv., Oberflächenbehandlung: B2 Eloxierung (klare Eloxierung) * Kann ab 1 Stück gekauft werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AJ6022
AJ6252
AJ7432
AJ7652
AJ9250
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Spezifikationen Breite (mm) x Höhe (mm) Dicke
(mm)

15.19 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Höhe (kurz): 9 mm20×331

11.05 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Höhe (kurz): 9 mm25×121

12.39 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Höhe (kurz): 7 mm6.7×241.2

13.07 €

1 9 Arbeitstage Höhe (kurz): 7 mm8.9×241.2

8.40 €

1 8 Arbeitstage Höhe (kurz): 9 mm13×7.51

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gliedtyp für Kabel/Verdrahtung Verbinder Werkstoff EN AW-6063 äquiv. Gesamtlänge(mm) 1995
Oberflächenbehandlung B2 eloxiertes Aluminium (klar eloxiertes Aluminium)

Technischer Support