Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde-Nenn-Ø M1 | Gewinde-Nenn-Ø M2 | Zulässige Flüssigkeit | Oberflächenbehandlung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.93 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1/4B (8A) | 1/8B (6A) | Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | NA | ||
5.04 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1/4B (8A) | 1/8B (6A) | Wasser / Luft / Gas / Öl | Verzinkt | ||
5.93 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3/8B (10A) | 1/4B (8A) | Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | NA | ||
5.04 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3/8B (10A) | 1/4B (8A) | Wasser / Luft / Gas / Öl | Verzinkt | ||
5.12 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1/2B (15A) | 1/4B (8A) | Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | NA | ||
5.12 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1/2B (15A) | 1/4B (8A) | Wasser / Luft / Gas / Öl | Verzinkt | ||
5.12 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1/2B (15A) | 3/8B (10A) | Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | NA | ||
5.12 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1/2B (15A) | 3/8B (10A) | Wasser / Luft / Gas / Öl | Verzinkt | ||
3.69 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 3/8B (10A) | Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | NA | ||
3.14 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 3/8B (10A) | Wasser / Luft / Gas / Öl | Verzinkt | ||
3.67 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 1/2B (15A) | Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | NA | ||
5.93 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 1/2B (15A) | Wasser | Kunststoffbeschichtung | ||
3.14 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 1/2B (15A) | Wasser / Luft / Gas / Öl | Verzinkt | ||
7.52 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1B (25A) | 3/8B (10A) | Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | NA | ||
7.52 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1B (25A) | 3/8B (10A) | Wasser / Luft / Gas / Öl | Verzinkt | ||
6.52 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1B (25A) | 1/2B (15A) | Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | NA | ||
8.98 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1B (25A) | 1/2B (15A) | Wasser | Kunststoffbeschichtung | ||
6.52 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1B (25A) | 1/2B (15A) | Wasser / Luft / Gas / Öl | Verzinkt | ||
6.52 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1B (25A) | 3/4B (20A) | Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | NA | ||
8.98 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1B (25A) | 3/4B (20A) | Wasser | Kunststoffbeschichtung | ||
6.52 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1B (25A) | 3/4B (20A) | Wasser / Luft / Gas / Öl | Verzinkt | ||
14.63 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 1/2B (15A) | Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | NA | ||
18.41 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 1/2B (15A) | Wasser | Kunststoffbeschichtung | ||
12.53 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 1/2B (15A) | Wasser / Luft / Gas / Öl | Verzinkt | ||
12.59 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 3/4B (20A) | Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | NA | ||
16.20 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 3/4B (20A) | Wasser | Kunststoffbeschichtung | ||
10.77 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 3/4B (20A) | Wasser / Luft / Gas / Öl | Verzinkt | ||
12.59 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 1B (25A) | Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | NA | ||
16.20 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 1B (25A) | Wasser | Kunststoffbeschichtung | ||
10.77 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 1B (25A) | Wasser / Luft / Gas / Öl | Verzinkt | ||
17.21 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 1/2B (15A) | Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | NA | ||
24.84 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 1/2B (15A) | Wasser | Kunststoffbeschichtung | ||
14.74 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 1/2B (15A) | Wasser / Luft / Gas / Öl | Verzinkt | ||
17.21 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 3/4B (20A) | Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | NA | ||
24.84 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 3/4B (20A) | Wasser | Kunststoffbeschichtung | ||
14.74 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 3/4B (20A) | Wasser / Luft / Gas / Öl | Verzinkt | ||
15.17 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 1B (25A) | Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | NA | ||
20.90 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 1B (25A) | Wasser | Kunststoffbeschichtung | ||
12.99 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 1B (25A) | Wasser / Luft / Gas / Öl | Verzinkt | ||
15.17 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 1 1/4B (32A) | Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | NA | ||
20.90 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 1 1/4B (32A) | Wasser | Kunststoffbeschichtung | ||
12.99 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 1 1/4B (32A) | Wasser / Luft / Gas / Öl | Verzinkt | ||
28.23 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2B (50A) | 1/2B (15A) | Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | NA | ||
38.50 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2B (50A) | 1/2B (15A) | Wasser | Kunststoffbeschichtung | ||
28.23 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2B (50A) | 1/2B (15A) | Wasser / Luft / Gas / Öl | Verzinkt | ||
28.23 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2B (50A) | 3/4B (20A) | Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | NA | ||
38.50 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2B (50A) | 3/4B (20A) | Wasser | Kunststoffbeschichtung | ||
28.23 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2B (50A) | 3/4B (20A) | Wasser / Luft / Gas / Öl | Verzinkt | ||
28.23 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2B (50A) | 1B (25A) | Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | NA | ||
38.50 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2B (50A) | 1B (25A) | Wasser | Kunststoffbeschichtung | ||
28.23 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2B (50A) | 1B (25A) | Wasser / Luft / Gas / Öl | Verzinkt | ||
24.71 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2B (50A) | 1 1/4B (32A) | Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | NA | ||
32.71 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2B (50A) | 1 1/4B (32A) | Wasser | Kunststoffbeschichtung | ||
21.20 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2B (50A) | 1 1/4B (32A) | Wasser / Luft / Gas / Öl | Verzinkt | ||
24.71 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2B (50A) | 1 1/2B (40A) | Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | NA | ||
32.71 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2B (50A) | 1 1/2B (40A) | Wasser | Kunststoffbeschichtung | ||
21.20 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2B (50A) | 1 1/2B (40A) | Wasser / Luft / Gas / Öl | Verzinkt | ||
76.00 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) | 1B (25A) | Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | NA | ||
103.07 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) | 1B (25A) | Wasser | Kunststoffbeschichtung | ||
76.00 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) | 1B (25A) | Wasser / Luft / Gas / Öl | Verzinkt |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Verbindungsausführung | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | Anschlussform | 90°-Bogen |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Gusseisen | Anschlussgewinde, Ausführung M1 | Rc | Max. Betriebsdruck(MPa) | 2.5 |
Bereiche des max. Betriebsdrucks | Mehr als 2,0 MPa | Kunststoff-Innenauskleidung | NA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde-Nenn-Ø M1
Gewinde-Nenn-Ø M2
Zulässige Flüssigkeit
Oberflächenbehandlung
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften