Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde-Nenn-Ø M1 | Zulässige Flüssigkeit | Oberflächenbehandlung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.75 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1/2B (15A) | - | NA | ||
19.05 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1/2B (15A) | Wasser | Kunststoffbeschichtung | ||
14.35 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1/2B (15A) | Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | Verzinkt | ||
11.69 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3/4B (20A) | - | NA | ||
19.05 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3/4B (20A) | Wasser | Kunststoffbeschichtung | ||
15.62 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3/4B (20A) | Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | Verzinkt | ||
16.99 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1B (25A) | - | NA | ||
28.40 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1B (25A) | Wasser | Kunststoffbeschichtung | ||
22.21 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1B (25A) | Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | Verzinkt | ||
19.78 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | - | NA | ||
37.63 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | Wasser | Kunststoffbeschichtung | ||
27.34 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | Verzinkt | ||
21.35 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | - | NA | ||
41.15 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | Wasser | Kunststoffbeschichtung | ||
30.41 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | Verzinkt | ||
26.69 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2B (50A) | - | NA | ||
49.13 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2B (50A) | Wasser | Kunststoffbeschichtung | ||
37.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | 2B (50A) | Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | Verzinkt | ||
33.08 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) | - | NA | ||
64.44 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) | Wasser | Kunststoffbeschichtung | ||
50.82 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) | Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | Verzinkt | ||
40.20 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3B (80A) | - | NA | ||
80.07 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3B (80A) | Wasser | Kunststoffbeschichtung | ||
58.61 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3B (80A) | Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | Verzinkt | ||
48.16 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4B (100A) | - | NA | ||
94.30 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4B (100A) | Wasser | Kunststoffbeschichtung | ||
70.49 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4B (100A) | Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | Verzinkt | ||
75.29 € | 1 | 8 Arbeitstage | 5B (125A) | - | NA | ||
149.30 € | 1 | 8 Arbeitstage | 5B (125A) | Wasser | Kunststoffbeschichtung | ||
107.19 € | 1 | 8 Arbeitstage | 5B (125A) | Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | Verzinkt | ||
95.69 € | 1 | 8 Arbeitstage | 6B (150A) | - | NA | ||
127.27 € | 1 | 8 Arbeitstage | 6B (150A) | Wasser | Kunststoffbeschichtung | ||
139.08 € | 1 | 8 Arbeitstage | 6B (150A) | Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | Verzinkt |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Verbindungsausführung | Flansch | Anschlussform | Flansch |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Gusseisen | Anschlussgewinde, Ausführung M1 | Rc | Max. Betriebsdruck(MPa) | 1 |
Bereiche des max. Betriebsdrucks | Maximal 1,0 MPa | Kunststoff-Innenauskleidung | NA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde-Nenn-Ø M1
Zulässige Flüssigkeit
Oberflächenbehandlung
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften