Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
OZ-A-AL-1 |
OZ-A-AL-2 |
OZ-A-AL-11/2 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Passender Nenninnen-Ø Schlauch (mm) | Schraubengröße M | Maß D (mm) | Maß E1 (mm) | Maß H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.72 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25A | 1B | 37 | 22 | 48 | ||
19.33 € | 1 | 6 Arbeitstage | 50A | 2B | 63 | 43 | 63 | ||
15.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | 40A | 1 1/2B | 53 | 36 | 59 |
Loading...
Ausführung | Standard | Verbindertyp | Mit Innengewindebohrung | Stecker/Buchse | Muffe (Innengewinde) |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | Aluminium | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Wasserdampf / Öl / Chemikalien / Inerte Gase / Gas für Blasanlagen / Aktivgas / Pulver | Betriebsumgebung, Anwendungen | Standard |
Max. Betriebsdruck(MPa) | 1.76 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Passender Nenninnen-Ø Schlauch(mm)
Schraubengröße M
Maß D(mm)
Maß E1(mm)
Maß H(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften