Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
51152
Teilenummer
|
---|
51152 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Dynamische Tragzahl (N) | Präzision (JIS) | Halterung | Max. zulässige Drehzahl (1/min) | Lagerring | Schmiermittel | Symbol Lagerspiel | Wellenbohrungskonfig. | Buchsen-Ausführung | Kombination | Halterungsdetails | Dichtung, Versiegelung | Genauigkeitssymbol | Symbol Halter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
915.18 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 320 | 360 | 45 | 232000 | Güte 0 | Stanzen | 750 | Nicht im Lieferumfang enthalten | Nicht im Lieferumfang enthalten | Nicht im Lieferumfang enthalten | Nicht im Lieferumfang enthalten | Nicht im Lieferumfang enthalten | Nicht im Lieferumfang enthalten | Nicht im Lieferumfang enthalten | Nicht im Lieferumfang enthalten | - | - |
Loading...
der Bauform | Axial-Rillenkugellager | Ausführung | Offene Ausführung | Werkstoff Ringe | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Kugeln | Stahl | Ausführung Außenring | Flach | Spezifikationen/Umwelt | Standard |
Maßeinheit | Metrisches System | Lastrichtung | Axial | Anzahl der Kugelreihen | Einreihig |
Sie befinden sich auf der Seite für Axial-Rillenkugellager / 511□□, 512□□ / einseitig wirkend / Stahl, die Teilenummer ist 51152.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 51152.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
[d] Innendurchmesser(mm)
[D] Aussendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
Dynamische Tragzahl(N)
Präzision (JIS)
Halterung
Lagerring
Schmiermittel
Symbol Lagerspiel
Wellenbohrungskonfig.
Buchsen-Ausführung
Kombination
Halterungsdetails
Dichtung, Versiegelung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
51128 |
51130 |
51132 |
51156 |
51168 |
51206YP5 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Dynamische Tragzahl (N) | Präzision (JIS) | Halterung | Max. zulässige Drehzahl (1/min) | Lagerring | Schmiermittel | Symbol Lagerspiel | Wellenbohrungskonfig. | Buchsen-Ausführung | Kombination | Halterungsdetails | Dichtung, Versiegelung | Genauigkeitssymbol | Symbol Halter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
143.50 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | 140 | 180 | 31 | 107000 | Güte 0 | Stanzen | 1300 | Nicht im Lieferumfang enthalten | Nicht im Lieferumfang enthalten | Nicht im Lieferumfang enthalten | Nicht im Lieferumfang enthalten | Nicht im Lieferumfang enthalten | Nicht im Lieferumfang enthalten | Nicht im Lieferumfang enthalten | Nicht im Lieferumfang enthalten | - | - | ||
235.34 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 150 | 190 | 31 | 109000 | Güte 0 | Stanzen | 1200 | Nicht im Lieferumfang enthalten | Nicht im Lieferumfang enthalten | Nicht im Lieferumfang enthalten | Nicht im Lieferumfang enthalten | Nicht im Lieferumfang enthalten | Nicht im Lieferumfang enthalten | Nicht im Lieferumfang enthalten | Nicht im Lieferumfang enthalten | - | - | ||
269.37 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 160 | 200 | 31 | 112000 | Güte 0 | Stanzen | 1200 | Nicht im Lieferumfang enthalten | Nicht im Lieferumfang enthalten | Nicht im Lieferumfang enthalten | Nicht im Lieferumfang enthalten | Nicht im Lieferumfang enthalten | Nicht im Lieferumfang enthalten | Nicht im Lieferumfang enthalten | Nicht im Lieferumfang enthalten | - | - | ||
883.33 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 280 | 350 | 53 | 305000 | Güte 0 | Momi-Anfasen | 650 | Nicht im Lieferumfang enthalten | Nicht im Lieferumfang enthalten | Nicht im Lieferumfang enthalten | Nicht im Lieferumfang enthalten | Nicht im Lieferumfang enthalten | Nicht im Lieferumfang enthalten | Nicht im Lieferumfang enthalten | Nicht im Lieferumfang enthalten | - | - | ||
1,977.68 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 340 | 420 | 64 | 375000 | Güte 0 | Momi-Anfasen | 530 | Nicht im Lieferumfang enthalten | Nicht im Lieferumfang enthalten | Nicht im Lieferumfang enthalten | Nicht im Lieferumfang enthalten | Nicht im Lieferumfang enthalten | Nicht im Lieferumfang enthalten | Nicht im Lieferumfang enthalten | Nicht im Lieferumfang enthalten | - | - | ||
40.96 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 30 | 52 | 16 | 29300 | Güte 5 | Kunstharz-Gießen | 3400 | - | - | - | - | - | - | - | - | P5 | Y |