Manuelles Ventil VLM20 Serie Verriegelungsknopf Typ (Teilenummern - CAD Download)

Manuelles Ventil VLM20 Serie Verriegelungsknopf Typ
Manuelles Ventil mit Verriegelung. Da es nur 3 Anschlüsse gibt, beträgt der Durchmesser des Anschlussgewindes 1/4 Zoll. Die Knöpfe sind in den Farben schwarz, grün oder rot erhältlich. Kompakter Vorrichtungszylinder, hergestellt von einem 1988 gegründeten Unternehmen für pneumatische Ausrüstungen und Spezialteile in Taiwan. Die Verkäufe haben sich weltweit ausgeweitet und das Unternehmen hat sich weltweit einen guten Ruf erworben.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

VLM20-09-R

Teilenummer
VLM20-09-R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

33.73 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form Grundkörper Block, vertikale Ausführung Anzahl der Anschlüsse 3 Anschlüsse Anzahl der Schaltstellungen 2 Positionen, Öffner
Schaltbetrieb Taster Rohranschluss, Ausführung Rc Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø 1/4
Rohrleitung, Ausführung und Richtung Direkt, Seite Nutzbare Querschnittfläche(mm2) 33 Befestigungsmethode Seite
Betriebszustand, Halt 2 Positionen, Federrückstellung Drucktasten-Ausführung Pilzform Drucktastenfarbe Rot

Sie befinden sich auf der Seite für Manuelles Ventil VLM20 Serie Verriegelungsknopf Typ, die Teilenummer ist VLM20-09-R.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VLM20-09-R.

Technischer Support