Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 10 mm, / , [fluide Medien] Luft
Mit den Push-In-Steckverbindern von CHELIC wird es ermöglicht, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Sie sind für den Betrieb mit Luft als fluides Medium geeignet. Die Steckverbinder haben einen Außendurchmesser von 4 oder 10 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | One-Touch Coupling Related Parts | Befestigung, Ausführung | Other Shapes | Zulässige Flüssigkeit | For air |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | Standard (PBT) | Anwendung | Standard | Dichtungswerkstoff | Other |
andere Formen | Plug Type | Betriebstemperatur(°C) | 5::60 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften