Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
DRFD1.5-500J
Teilenummer
|
---|
DRFD1.5-500J |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [M] Modul/[P] Kreisteilung | Gesamtlänge (mm) | Länge (Nennwert) (mm) | Anzahl der tatsächl. Zähne | Seitenbreite (mm) | Höhe (mm) | Bohrungsanzahl | Passende Schraubengröße | Ritzelform | Spezifikationen Wellenbohrung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119.63 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 1.5 | 499.51 | 500 | 106 | 15 | 20 | 4 | M5 | RD | Tiefe Senkbohrung |
Loading...
Verzahnung | gerade | Ausführung | Gestell | Werkstoff | Kunststoff |
---|---|---|---|---|---|
Wärmebehandlung | NA | Zähne - geschliffen | NA | Oberflächenbehandlung | NA |
Präzisionskategorie(KHK-Norm) | KHK, R, 001, Klasse 5 | Werkstoff | Polyacetal |
Sie befinden sich auf der Seite für Zahnstangen / DRF, DRFD, DRFK / POM / geradverzahnt / Modul 1-3 / L nominal 500, 1000mm, die Teilenummer ist DRFD1.5-500J.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DRFD1.5-500J.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
[M] Modul/[P] Kreisteilung
Gesamtlänge(mm)
Länge (Nennwert)(mm)
Anzahl der tatsächl. Zähne
Seitenbreite(mm)
Bohrungsanzahl
Passende Schraubengröße
Ritzelform
Spezifikationen Wellenbohrung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
DRF2-1000 |
DRF2-500 |
DRF2.5-1000 |
DRFD2-1000J |
DRFD2-500J |
DRFD2.5-1000J |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | [M] Modul/[P] Kreisteilung | Gesamtlänge (mm) | Länge (Nennwert) (mm) | Anzahl der tatsächl. Zähne | Seitenbreite (mm) | Höhe (mm) | Bohrungsanzahl | Passende Schraubengröße | Ritzelform | Spezifikationen Wellenbohrung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
148.86 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 2 | 1005.31 | 1000 | 160 | 20 | 25 | - | - | RF | - | ||
121.91 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 2 | 502.65 | 500 | 80 | 20 | 25 | - | - | RF | - | ||
185.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 2.5 | 1005.31 | 1000 | 128 | 25 | 30 | - | - | RF | - | ||
190.13 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 2 | 1005.31 | 1000 | 160 | 20 | 25 | 6 | M6 | RD | Tiefe Senkbohrung | |
121.50 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 2 | 502.65 | 500 | 80 | 20 | 25 | 4 | M6 | RD | Tiefe Senkbohrung | |
226.47 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 2.5 | 1005.31 | 1000 | 128 | 25 | 30 | 6 | M8 | RD | Tiefe Senkbohrung |