Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
FBN65
Art | Halterung für Bodendurchführung | Passende Rohrausführung | Edelstahlrohr | Werkstoff | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | Glänzend chromatiert |
Sie befinden sich auf der Seite für Bodenschelle FBN Bodenschelle, die Teilenummer ist FBN65.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FBN65.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenn-Ø
Passender Rohr-Ø(mm)
Ausführung
Überwiegend passender Rohraußen-Ø(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
FBN125 |
FBN15 |
FBN150 |
FBN20 |
FBN200 |
FBN80 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Überwiegend passender Rohraußen-Ø (mm) | Nenn-Ø | Passender Rohr-Ø (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40.93 € | 1 | 10 Arbeitstage | 100~unter 200 | 125A | 139.8 | ||
4.28 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 20~unter 30 | 15A | 21.7 | |
44.71 € | 1 | 10 Arbeitstage | 100~unter 200 | 150A | 165.2 | ||
4.48 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 20~unter 30 | 20A | 27.2 | |
67.15 € | 1 | 10 Arbeitstage | 200~unter 300 | 200A | 216.3 | ||
16.08 € | 1 | 10 Arbeitstage | 80~unter 90 | 80A | 89.1 |