Schaumstoff-Platten / 100x100mm / NR (Teilenummern)

Schaumstoff-Platten / 100x100mm / NR
  • Sonderpreis
General-purpose, natural rubber (NR) material. Elastic with good mechanical properties, such as abrasion resistance, etc. Used as a soundproofing/cushioning material.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

4979874029188

Teilenummer
4979874029188
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

2.55 €

1.63 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Klassifizierung Schaumstoff Werkstoff Naturkautschuk (NR) Klebemittel/Band/Klebefolie enthalten oder nicht Ohne Folie
Dicke(mm) 20 Breite oder Außendurchmesser(mm) 100 Länge(mm) 100
JAN Code 4979874029188 Verpackungsmenge(Stck.) 1 Form Quadratisch

Sie befinden sich auf der Seite für Schaumstoff-Platten / 100x100mm / NR, die Teilenummer ist 4979874029188.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 4979874029188.

Technischer Support