Rad A-R

Rad A-R

Konfigurierbar in [Ausführung] Außenring + Rad / [Traglast] 85 kg / [Werkstoff Rad] Kautschuk, Stahl



Verwendet werden die Transporträder von YAHATA NEJI für den Transport von Objekten. Die Traglast der Transporträder beträgt 85 kg. Die vorhandenen Werkstoffe sind Kautschuk und Stahl.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

4979874009968

Teilenummer
4979874009968
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

71.71 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Radausführung Außenring + Rad Radwerkstoff Kautschuk Rad-Ø außen(mm) 225
Radbreite(mm) 68 Achsendurchmesser(mm) 20 Nabenbreite(mm) 82
Lager Ohne Max. Last/Zulässige Last(kg) 85 Radwerkstoff Stahl
JAN-Code 4979874009968 Verpackungsmenge(Stück) 1

Technischer Support