Einsteller mit Filz【2 Stk. pro Packung】 (Teilenummern)

Einsteller mit Filz
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
An adjustment hand screw with cushion that can be used for the height adjustments, of chairs and tables, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
4.97987E+12
4979874848185
4979874848192
4979874848208
4979874848222
4979874848239
4979874848246
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Gewindelänge
(mm)
Grundkörper, Höhe
(mm)
Schraubengröße JAN-Code

6.47 €

3.62 €

2 Stk. pro Packung

5 Packungen Versand am selben Tag

Auf Lager

322910.5M84979874848215

4.96 €

2 Stk. pro Packung

5 Packungen 12 Arbeitstage 2017.59.5M64979874848185

5.28 €

2 Stk. pro Packung

5 Packungen 6 Arbeitstage 2517.59.8M64979874848192

5.42 €

2 Stk. pro Packung

5 Packungen 6 Arbeitstage 25299.8M84979874848208

7.05 €

3.53 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

3231.510.5M104979874848222

7.87 €

2 Stk. pro Packung

5 Packungen 6 Arbeitstage 4031.511M104979874848239

8.68 €

2 Stk. pro Packung

5 Packungen 6 Arbeitstage 4036.511M124979874848246

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Bauart) Form der Einstellschraube Ausführung (Stellfuß) Standard Handgriff mit Höhenverstellung kA
Werkstoff (Gewinde) Stahl Eigenschaften Standard Ausführung (Schwenkfähigkeit) kA
Artikelbezeichnung Einsteller mit Filz Bestellmenge(Stück) 1

Technischer Support