Karabinerhaken

Karabinerhaken
Stainless steel. Use a spring-loaded attachment that is easy to attach and detach, and use it where removal is necessary.

[Features]
· Material is stainless steel.
· Easy to detach spring.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

4979874004918

Teilenummer
4979874004918
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

9.34 €

3 Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Karabiner/Karabinerhaken, Details Ohne Verriegelung Ausführung Karabiner Karabinerhaken Artikelbezeichnung Karabinerhaken
JAN-Code 4979874004918 Verpackung Menge(Stk.) 1 Werkstoff Edelstahl
Gesamtlänge(mm) 49.2 Nutzlast(kgf) 30

Sie befinden sich auf der Seite für Karabinerhaken, die Teilenummer ist 4979874004918.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 4979874004918.

Technischer Support