Konfigurierbar in [Bauform] Kugelform / [Farbe] schwarz / [Gewindegröße] M10, M12, M6, M8
Mit den schwarzen Kugelgriffen von YAHATA NEJI gelingt die ergonomische Handhabung und ein sicherer Halt sowie zuverlässige Stabilität bei der Handhabung von Gegenständen. Diese Bauform gibt es bei den schwarzen Kugelgriffen: Kugelform. Die schwarzen Kugelgriffe sind in folgenden Farben erhältlich: Schwarz. Zur Auswahl stehen die Gewindegrößen: M10, M12, M6 und M8.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
4979874871848 |
4979874871855 |
4979874871862 |
4979874871879 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde-Nenn-Ø M | JAN-Code | Verpackung Stückzahl (Stk.) | Außen-Ø (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.17 € 1.32 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M6 | 4979874871848 | 2 | 20 | ||
2.16 € | 3 | 7 Arbeitstage | M8 | 4979874871855 | 1 | 30 | |||
2.80 € | 3 | 7 Arbeitstage | M10 | 4979874871862 | 1 | 35 | |||
3.35 € 1.94 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M12 | 4979874871879 | 1 | 40 |
Loading...
Ausführung | Vorgefertigt | Form | Kugelförmig | Artikelbezeichnung | Türknauf, Schwarz |
---|---|---|---|---|---|
Farbe | Schwarz |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Gewinde-Nenn-Ø M
JAN-Code
Verpackung Stückzahl(Stk.)
Außen-Ø(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften