Augenschraube, Edelstahl, lang, mit Mutter

Augenschraube, Edelstahl, lang, mit Mutter
[Product Information]

· Shape: Single hook
· Hook material: Stainless steel (SUS304)
· Mounting method: Screw-mounted
· Product name: ST long-legged eye bolt with NT
· Number of units (pcs.) included: 1

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

4979874411853

Teilenummer
4979874411853
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

2.61 €

5 Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Einfacher Haken Befestigungsmethode Schraubenausführung Artikelbezeichnung Augenschraube mit ST-Ashinaga NT
JAN-Code 4979874411853 Verpackung Stückzahl(Stk.) 1 Gesamtlänge(mm) 41
Gewinde-Ø M4

Sie befinden sich auf der Seite für Augenschraube, Edelstahl, lang, mit Mutter, die Teilenummer ist 4979874411853.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 4979874411853.

Technischer Support