Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
4979874006752
Modell | Holzbeschläge | Anschlussgerätetypen zur Holzbearbeitung | Elemente aus gefaltetem Metall, L-Profile | Artikelbezeichnung | Typ L, Dreiloch |
---|---|---|---|---|---|
JAN-Code | 4979874006752 | Verpackungsmenge(Stk.) | 1 | Material | Eisen, chromatiert |
Breite x Gesamtlänge(mm) | 40 x 45 x 20 | Anzahl Bohrungen | 3 | Bohrungsdurchmesser | 5 |
Plattendicke(mm) | 3 | Anzahl x Gesamtlänge (mm) | 0 |
Sie befinden sich auf der Seite für 3-Loch L-förmige Halterung, die Teilenummer ist 4979874006752.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 4979874006752.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften