Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CF-3S-25-[1-50/1]M |
CF-3S-38-[1-50/1]M |
CF-3S-50-[1-50/1]M |
CF-3S-65-[1-20/1]M |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenngröße | Außen-Ø (mm) | Zulässiger Biegeradius (normale Temperatur) (mm) | Betriebsdruckbereich (MPa) | Length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 Arbeitstage | 25 | 37.5 | 210 | -0.10~0.70 | 1 ~ 50 | ||
1 | 10 Arbeitstage | 38 | 54.5 | 270 | -0.10~0.70 | 1 ~ 50 | ||
1 | 10 Arbeitstage | 50 | 67 | 320 | -0.10~0.70 | 1 ~ 50 | ||
1 | 10 Arbeitstage | 65 | 84 | 410 | -0.10~0.50 | 1 ~ 20 |
Loading...
Zulässige Flüssigkeit/Verwendung | Wasser / Lebensmittel | Nutzung Schneidservice | NA | Eigenschaften | Druckwiderstand |
---|---|---|---|---|---|
Schlauchmaterial | Elastomer auf Styrolbasis + Polyolefin + faserverstärkte Schicht | Metallbefestigungen | NA | Farbe | Milchweiß |
Betriebstemperaturbereich(℃) | -10::50 | Obere Betriebstemperaturgrenze (Dauerbetrieb)(°C) | 40 | Spezifikationen | Besondere hygienische Anforderungen |
Hinweis | Nicht geeignet für die Zuführung von Flüssigkeiten oder fetthaltige Lebensmittel. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenngröße
Außen-Ø(mm)
Zulässiger Biegeradius (normale Temperatur)(mm)
Length(m)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften