Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
BSH115L-001
Teilenummer
|
---|
BSH115L-001 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Verhältnis | Achsendurchmesser (φ) | Typ der Ausgangswelle | Platzierung der Ausgangswelle | Grundwerkstoff | Oberflächenbehandlung Körper | Werkstoff Spannwellen | Wellendurchmesser 1 (φ) | Wellendurchmesser 2 (φ) | Wellendurchmesser 3 (φ) | Volle Länge A (mm) | Gesamtlänge Z (mm) | Volle Länge B (mm) | Gesamthöhe A (mm) | Tiefe C (mm) | Befestigungsschraube | Tiefe der Montageschraube (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
423.10 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 1 | 12 | Massiv | Weitere einzelne Wellen | FC | Brüniert | EN 1.1191 äquiv. | 12 | 12 | - | 115 | - | 115 | - | 45 | 10-M5 | 12 |
Loading...
Montageklasse | Ohne Ausleger | Modell | Schrägzahnrad | Mit oder ohne Motor | NA |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Kegelradgetriebe (B-BOX) , die Teilenummer ist BSH115L-001.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BSH115L-001.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Wellendurchmesser 3(φ)
Gesamtlänge Z(mm)
Gesamthöhe A(mm)
Ausführung
Verhältnis
Achsendurchmesser(φ)
Typ der Ausgangswelle
Platzierung der Ausgangswelle
Grundwerkstoff
Oberflächenbehandlung Körper
Werkstoff Spannwellen
Wellendurchmesser 1(φ)
Wellendurchmesser 2(φ)
Volle Länge A(mm)
Volle Länge B(mm)
Tiefe C(mm)
Befestigungsschraube
Tiefe der Montageschraube(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
BS105T-002 |
BS35L-001 |
BS45L-001 |
BSH115T-001 |
BSH120L-001 |
BSH120T-001 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Verhältnis | Achsendurchmesser (φ) | Typ der Ausgangswelle | Platzierung der Ausgangswelle | Grundwerkstoff | Oberflächenbehandlung Körper | Werkstoff Spannwellen | Wellendurchmesser 1 (φ) | Wellendurchmesser 2 (φ) | Wellendurchmesser 3 (φ) | Volle Länge A (mm) | Gesamtlänge Z (mm) | Volle Länge B (mm) | Gesamthöhe A (mm) | Tiefe C (mm) | Befestigungsschraube | Tiefe der Montageschraube (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
425.10 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 2 | 12 | Massiv | Die beiden anderen Achsen | Aluminium | Behandlung schwarz eloxiertes Aluminium | Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.) | 12 | 12 | 12 | 105 | 170 | - | - | 40 | 12-M6 | 7 | ||
110.37 € | 1 | 93 Arbeitstage | 10 | 1 | 3 | Massiv | Weitere einzelne Wellen | Aluminium | Behandlung schwarz eloxiertes Aluminium | Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.) | 3 | 3 | - | 35 | - | - | 35 | 14 | 10-M2 | 4 | ||
114.21 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1 | 4 | Massiv | Weitere einzelne Wellen | Aluminium | Behandlung schwarz eloxiertes Aluminium | Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.) | 4 | 4 | - | 45 | - | - | 45 | 18 | 10-M3 | 4 | ||
590.31 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 1 | 12 | Massiv | Die beiden anderen Achsen | FC | Brüniert | EN 1.1191 äquiv. | 12 | 12 | 12 | 115 | 143 | - | - | 45 | 12-M5 | 12 | ||
429.04 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1 | 15 | Massiv | Weitere einzelne Wellen | FC | Brüniert | EN 1.1191 äquiv. | 15 | 15 | - | 120 | - | 120 | - | 45 | 10-M5 | 12 | ||
600.26 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 1 | 15 | Massiv | Die beiden anderen Achsen | FC | Brüniert | EN 1.1191 äquiv. | 15 | 15 | 15 | 120 | 153 | - | - | 45 | 12-M5 | 12 |