Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
BE55L-002
Teilenummer
|
---|
BE55L-002 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Verhältnis | Achsendurchmesser (φ) | Wellendurchmesser 1 (φ) | Wellendurchmesser 2 (φ) | Volle Länge A (mm) | Volle Länge B (mm) | Gesamthöhe A (mm) | Tiefe J (mm) | Befestigungsschraube | Tiefe der Montageschraube (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81.01 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 2 | 5 | 5 | 5 | 55 | 40 | 55 | 25 | φ 3,4 (Durchgangsbohrung)/φ 6,5 (Senkbohrungsdurchmesser) | 3,5 (Tiefe der Senkbohrung) |
Loading...
Montageklasse | Ohne Ausleger | Modell | Schrägzahnrad | Mit oder ohne Motor | NA |
---|---|---|---|---|---|
Typ der Ausgangswelle | Massiv | Platzierung der Ausgangswelle | Weitere einzelne Wellen | Grundwerkstoff | Aluminium |
Oberflächenbehandlung Körper | Behandlung schwarz eloxiertes Aluminium | Werkstoff Spannwellen | Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.) |
Sie befinden sich auf der Seite für Kegelradgetriebeset (B-SET) , die Teilenummer ist BE55L-002.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BE55L-002.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Verhältnis
Achsendurchmesser(φ)
Wellendurchmesser 1(φ)
Wellendurchmesser 2(φ)
Volle Länge A(mm)
Volle Länge B(mm)
Gesamthöhe A(mm)
Tiefe J(mm)
Befestigungsschraube
Tiefe der Montageschraube(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
BE40L-001 |
BE55L-001 |
BE70L-001A |
BE70L-001B |
BE70L-002A |
BE70L-002B |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Verhältnis | Achsendurchmesser (φ) | Wellendurchmesser 1 (φ) | Wellendurchmesser 2 (φ) | Volle Länge A (mm) | Volle Länge B (mm) | Gesamthöhe A (mm) | Tiefe J (mm) | Befestigungsschraube | Tiefe der Montageschraube (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90.66 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1 | 4 | 4 | 4 | 40 | 30 | 40 | 18 | φ 3,4 (Durchgangsbohrung)/φ 6,5 (Senkbohrungsdurchmesser) | 3,5 (Tiefe der Senkbohrung) | |
103.05 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1 | 5 | 5 | 5 | 55 | 40 | 55 | 25 | φ 3,4 (Durchgangsbohrung)/φ 6,5 (Senkbohrungsdurchmesser) | 3,5 (Tiefe der Senkbohrung) | ||
81.02 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1 | 6 | 6 | 6 | 70 | 50 | 70 | 30 | φ 4,3 (Durchgangsbohrung)/φ 8 (Senkbohrungsdurchmesser) | 4,5 (Tiefe der Senkbohrung) | |
86.63 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1 | 8 | 8 | 8 | 70 | 50 | 70 | 30 | φ 4,3 (Durchgangsbohrung)/φ 8 (Senkbohrungsdurchmesser) | 4,5 (Tiefe der Senkbohrung) | |
82.84 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2 | 6 | 6 | 6 | 70 | 50 | 70 | 30 | φ 4,3 (Durchgangsbohrung)/φ 8 (Senkbohrungsdurchmesser) | 4,5 (Tiefe der Senkbohrung) | |
89.14 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 2 | 8 | 8 | 8 | 70 | 50 | 70 | 30 | φ 4,3 (Durchgangsbohrung)/φ 8 (Senkbohrungsdurchmesser) | 4,5 (Tiefe der Senkbohrung) |