Gasleitungsverbindungen und Rohrleitungen - HGM-Fittings

Gasleitungsverbindungen und Rohrleitungen - HGM-Fittings
A variety of JIS standard fittings and tubing parts are available. HGM fittings is the gas piping and fittings system manufactured by JFE Pipe Fitting Mfg. Co., Ltd., which has a proven track record in Japan. Applicable pipe: Steel pipe
Applicable fluids: Gas
· Material: steel.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

HGM-S-25

Teilenummer
HGM-S-25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

45.36 €

1 12 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Werkstoff Stahl Passende Rohrausführung Stahlrohr (Gasrohr)
Zulässige Flüssigkeit Gas Verbindungsausführung Rohr⇔Rohr, gleicher Ø, Einsteckverbindung Anschlussform Gerades Rohr-an-Gewinde (Verschraubung/Muffe/Reduzierstück usw.)
Befestigung, Ausführung Mechanische Verbindung Passende Schlauchgröße, Ausführung Stahlrohr - JIS-Größe Nenn-Ø A 1 25
Nenn-Ø B 1 1 Werkstoff des passenden Rohrs Stahl Passender Rohr-AD 1(mm) 34
Max. Betriebsdruck(MPa) 0.1 Bereiche des max. Betriebsdrucks(MPa) 1,0 MPa oder weniger

Technischer Support