Rohrverschraubung / C-PL-C-W-S-1/2 (Teilenummern)

Rohrverschraubung / C-PL-C-W-S-1/2
[Features]
• Connect a fitting or different type of pipe to the coreless side.
• Do not use (W)XS or AD-XS for equipment with a tube-end corrosion-proofing mechanism.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

C-PL-C-W-S-1/2

Teilenummer
C-PL-C-W-S-1/2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

19.23 €

1 16 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussform Muffe Werkstoff Bronze
Gewinde-Nenn-Ø M1 1/2B (15A) Gewinde-Nenn-Ø M2 1/2B (15A) Anschlussgewinde, Ausführung M2 Rc
Max. Betriebsdruck(MPa) 1 Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft Oberflächenbehandlung NA
Bereiche des max. Betriebsdrucks Maximal 1,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung Verfügbar

Sie befinden sich auf der Seite für Rohrverschraubung / C-PL-C-W-S-1/2, die Teilenummer ist C-PL-C-W-S-1/2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer C-PL-C-W-S-1/2.

Technischer Support