Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
F-757
Ausführung | Bügelschellen | Überwiegend passender Rohraußen-Ø(mm) | Winkelmaterial | Passende Rohrausführung | Stahlrohr/PVC-Rohr |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Eisen | Oberflächenbehandlung | Glänzend chromatiert | Bohrungs-Ø(φ) | 7 |
Volle Länge A(mm) | 93 | Breite B(mm) | 24 | Höhe C(mm) | 24 |
Sie befinden sich auf der Seite für Eckiger Halter (für Gestellmontage) , die Teilenummer ist F-757.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer F-757.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften