Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
F-901
Modell | Holzbeschläge | Anschlussgerätetypen zur Holzbearbeitung | Elemente aus gefaltetem Metall, L-Profile | Länge A(mm) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
Länge B(mm) | 25 | Länge C(mm) | 9 | Dicke(mm) | 0.6 |
Verwendete Schraube | Spitze | Material | Eisen |
Sie befinden sich auf der Seite für Hell verchromter Metallverbinder (zur Anbringung von Regalen) , die Teilenummer ist F-901.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer F-901.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften